스페인 대학에서는 철근 콘크리트 보를 HBM사의 장비로 시험 개발 중에 있습니다.
스페인 바로셀로나의 구조 연구팀 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)은 건설에 사용되는 콘크리트 보에 대한 응력측정 테스트를 개발하고 있습니다.
지난 2년간 착수된 이 테스트는 철근 콘크리트 보를 측정하기 위해 외부에서 보강된 탄소 섬유 라미네이트 사용에 중점을 둡니다.
탄소 섬유 라미네이트(CFRP)의 사용은 지난 몇 년간 증가하고 있습니다. CFRP는 특성상 에폭시 접착제와 결합하면 한 방향에서 단단한 구조를 제공할 수 있습니다.
실험실 테스트는 일반적으로 발생할 수 있는 다양한 타입의 오류에 대한 시뮬레이션이 실시되었고 이는 다음과 같습니다:
- 콘크리트 지붕의 제거
- 라미네이트 계면 제거
- 라미네이트 골절에 의해 유도된 계면 분리
- 콘크리트의 전단 실패

- The Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials (LITEM)이 수행한 이 검사는 1-LY41-6/350타입의 24 스트레인 게이지가 포함됩니다.이 시험에 HBM의 접착제 X280 을 사용하여 붙입니다. 스트레인 게이지는 콘크리트 보와 CFPR스트립을 따라 선형 변위를 위해 각 측면에 L/4를 배치합니다. 또한 삼각 변위 측정을 위해 하나씩 양쪽 콘크리트 보의 중심에 두 개의 레이저 센서가 배치되었습니다.
The 신호는 AP801 모듈이 레이저 센서를 사용하는 동안 MGCplus의 AP815i 모듈 세 개를 사용하여 얻을 수 있습니다. 하중과 변위 시그널은 250 kN actuator에 의해 감지되었습니다. HBM의 catman®AP 데이터 획득 소프트웨어는 결과를 분석하는데 사용되었습니다.
전통적인 보 이론은 철근 콘크리트 보의 구부림을 계산하는데 사용됩니다. 이는 이중의 콘크리트 보와 섬유 강화 폴리머와 같은 외부 라미네이트에 대한 일반적인 방정식 적용이 가능합니다.
추후에 발생하는 테스트 역시 콘크리트 보 표면에 부착된 게이지를 활용할 수 있습니다.



![[Translate to 한국어:] Test set-up [Translate to 한국어:] Test set-up](typo3temp/pics/46fa13ea79.jpg)
