계측 및 실험 관련 기술 기사
더욱 효율적인 테스트와 개발 기간 단축
How latest generation measurement technology helps the automotive industry to gain market presence faster with new models.
플러그 인 우 시작 – TEDS: 트랜스 듀서 감정을 통한 플러그와 측정
Plug and Play는 PC기술에서 오랜기간 표준이 되어왔습니다. 이제 전문적인 테스트와 측정으로 방향을 찾았습니다. HBM은 테스트와 계측 엔지니어들이 단 30초 만에 정확한 측정결과를 얻을 수 있게하는 기술을 제공하는 TEDS를 통한 전자 트랜스 듀서 검증의 개발과 활발히 연계되어 있습니다.
바르셀로나 터널 라이닝 구간의 현장 하중 테스트
기술 대학교(UPC)의 과학자들이 스페인 바르셀로나의 2층 지하철 "L9"의 건설 중 하중 테스트 실시와 관련 된 기사를 읽어보세요. 엔지니어들은 강화 된 콘크리트 터널 구간의 금속 섬유에 걸리는 허용치를 측정하기 위해 매우 복잡한 테스트 절차를 거칩니다.
모든 대통령들의 헬리곱터: AgustaWestland 로터 블레이드 테스트를 위한 데이터 수집 시스템
대통령을 위한 전용 헬리곱터의 차세대 핵심 기준은 미국 대통령의 안전한 이동 보장과 '하늘에서의 사무'를 효과적으로 창조해 내는 것 입니다.
호일 스트레인 게이지 타입을 이용한 정확하고, 15,000 bar이상의 동적 압력 측정을 위한 새로운 타입의 트랜스 듀서
초고압 번위에서의 어플리케이션은 잘 진행되고 있습니다. 특별한 관심대상은 노즐과 레일 같은 디젤 주입 부품의 제조 입니다.
Displaying results 11 to 15 out of 15