중량계측 기술에 관한 적용사례 보고서
짧은 청소 시간, 더 높아진 제품 품질: 어떤 분야 및 적용 사례가 새로운 위생 및 무균 로드 셀에서 이득을 얻을까
자동 중량 측정 및 패킹 시스템, 채움 및 도우징(dosing) 기계에 대한 요구사항은 증가하고 있고, 이들 위생 및 무균 특성에 관련한 최상위 표준은 산업 분야의 늘어나고 있는 수만큼이나 이들 시스템의 컴퍼넌트 및 요소에 반듯이 걸맞아야 합니다.
로드 셀은 최신의 중량 블렌딩 시스템(Weigh Blending System)에서 높은 정확도를 보장 합니다.
일랜드에 있는 ‘Dundalk’의 TSM 제어 시스템은 HBM의 싱글 포인트 로드 셀을 사용하여, 중량 블렌딩 시스템에서 높은 정확도를 확보하였습니다.
호주의 가장 큰 와인-성장 지역에서 사용: HBM의 유니버셜 Z6 로드 셀
가공된 재료의 높은 습도, 동시에, 높은 온도: 호주에 있는 회사인 Accuweigh는 퇴비 공장의 어려운 조건에서 HBM의 중량 측정 기술에 의존하고 있습니다.
FIT®를 이용한 KOSME 그룹의 필링 장비
하찮아 보이지만, 자세히 들여다 보면, 산업용 저울에 액체를 옮기는 것은 매우 복잡한 업무입니다. 수 많은 계측 및 확인 작업을 거쳐야 하며, 공정 과정에 방해 없이 완벽하고도 지속적으로 활용해야 합니다. 필링 및 패키징 설비 제조사(KOSME)는 인텔리젼트 필링 설피의 차세대 주자로써, HBM의 FIT® 디지털 로드셀을 사용하여 많은 이익을 얻었습니다.
Vage Ergebnisse – Wägezellen der Genauigkeitsklasse C6 im Test
Kunden im Einzelhandel verlassen sich auf sie und vertrauen ihnen: den Messergebnissen moderner Thekenwaagen. Kein Wunder, denn gerade die im Handel eingesetzten Waagen unterliegen der Eichpflicht und werden somit alle zwei Jahre...