항공우주 실험 적용사례 보고서
Lockheed Martin은 힘 트랜스듀서 교정 센터를 설립 하였습니다.
힘 트랜스듀서를 위해, 경제젹으로 정확함에도 불구하고, 대부분의 항공우주 센터들은 각자 소유의 공장에서 대규모의 측정을 감행합니다. 믿을 수 있는 힘 트랜스듀서는 항공우주 장치와 완전한 수행과 안전을 위해 필수 불가결한 구조적 테스트의 핵심입니다.
실제 레이싱처럼: 자동차의 다이나믹한 움직임을 시뮬레이팅 하기위한 풍동 측정
자동차를 가지고 하는 대부분의 풍동 측정은 측정하는 동안 정지 상태를 유지하는 모델을 가지고 진행합니다. 독창적인 모델 조작자와 함께 높이와 피치의 관계와 공기역학 상태를 동시 측정을 위해 트랙 위의 다이나믹한 자동차를 시뮬레이트 하는 것이 가능합니다.
full-scale 피로 테스트를 위한 경향 평가
HBM의 새로운 MD Trend 소프트웨어의 실시간 경향 평가로 시간과 비용을 절감 할 수 있습니다. 비행 산업에서의 Full-scale 피로 테스트는 종종 인증을 위한 비행 시간에 도달하기 위하여 수 년이 걸리기도 합니다.
Airbus는 구조 테스트에 도달하기 위하여 일반적인 측정의 정의를 내렸습니다.
현대 상용 비행기 개발을 위해 일하는 구조적인 엔지니어들은 정보 공유를 통해, 특히 여러 다른나라에 위치한 경우, 이익을 얻을 수 있습니다.
Dassault Aviation: 소프트웨어는 정확한 측정 이상의 이익을 제공합니다.
Dassault Aviation, 프랑스 항공기 제조사는 Falcon 제트기 사업의 개발을 위해 HBM의 데이터 수집 및 분석 장비의 사용하여 그들의 테스트 장비를 개선하였습니다.
MGCplus와 catman®Enterprise를 이용한 항공우주 분야의 구조 및 기초 실험
- Static or dynamic full-scale structural testing
- Component stress or functionality testing
- Fatigue trend monitoring and assessment
- Static load, fatigue or durability stress analysis
- Ironbird functionality and mechanical testing
- Landing gear drop tests
- Environmental and thermal testing
- Wind tunnel and aerodynamic testing