MGCplus - 기본적인, 측정할 수 있는 설정 변경 가능한 DAQ 시스템
다양한 응용 세계에서 100,000개 이상의 MGCplus 채널을 가진 HBM의 MGCplus 시스템은 계측 기준으로서 자리 매김해 왔습니다. 폭넓은 센서 지원, 필드버스 연결과 스탠다드 PC 인터페이스는 정확하게 통합되는 계측 장비로써의 몇 가지 특징입니다.
MGCplus는 오늘날 거의 모든 산업, 연구소, R&D 계측 응용 분야에서 선택되는 데이터 수집 장비 시스템(DAQ)입니다.
- 테스트 리그
- 교정
- 제조
- 중량 계측
- 응력 분석
- 모바일 데이터 수집 장비
빌트인 스탠다드 PC, 두 개의 PCMCIA 슬롯과 MGCplus의 모듈식 구성은 시스템의 자유로운 확장을 허용합니다. 미래에 변화된 요구 조건들에 적합한 새로운 모듈을 추가할 수도 있습니다.
어떤 타입의 센서와도 연결: 힘, 변위, 압력, 온도, 토크, 가속도, 스트레인, 응력, 전압, 전류, 주파수, 저항, 저속, 고속으로 어떤 계측이라도- 요구 조건에 아주 적합한 전용 MGCplus 모듈을 발견하실 수 있습니다.
높은 레졸루션, 장기간 안전성과 잡음에 대한 면역이 중요한 곳에서 정적 계측 과업을 위해, 예를 들어 중량 계측 응용이나 교정중에, 정확도 등급 0.0025까지 갖춘 225Hz 혹은 600Hz 반송파 주파수 모듈을 찾을 수 있습니다. DC 앰프는 또한 50kHz까지의 동적 계측에도 이용 가능 합니다. CAN 버스를 통한 전송된 메세지가 (예를 들어, 자동차나 트럭에서) 기계적인 파라미터와 동시에 수집될 수 있습니다. 각 싱글 채널 앰프에서, 센서 데이터와 channel-specific 세팅이 비휘발성(non-volatile) EEPROM에 저장됩니다.
아날로그 - 정확하고 유연한 디지털- 고속, 높은 레졸루션: 싱글- 채널 계측 모듈은 5개 아날로그 싱글을 가집니다.(gross, net, maximum, minimum, peak-to-peak); 이러한 것은 선택에 따른 2 개의 아날로그 아웃풋에 공급될 수 있습니다. 영점 밸런싱과 같은 하드웨어 기능, 테어링이나 파라미터 트랜스퍼는 PLC- 양립 접촉을 통해 제어될 수 있습니다. 계측 시그날은 3 채널 독립 샘플링 비율을 이용하여 일제히 그리고 병렬식으로로 샘플화 됩니다.
모듈식 구성: MGCplus는 모듈식 시스템이기 때문에, 전류 계측 과업을 위한 필요한 요소들을 확실하게 선택할 수 있습니다. 이 기계는 완벽한 컴퓨터 제어를 할 수 있습니다.; 패널 디스플레이와 컨트롤을 이용하는 모든 기능을 불러올 수 있는 수동 세팅. 멀티 채널 MGCplus 모듈은 수 많은 기능을 최대화, 요구 공간은 최소화, 비용 대비 성능은 아주 우수합니다.
MGCplus용 CP22/CP42 커뮤니케이션 프로세서
표준 PC 인터페이스의 뛰어난 성능과 이용은 MGCplus용 커뮤니케이션 프로세서 CP22와 CP42를 특징 짓습니다. 둘 다 네트워크의 어셈블리를 허용합니다: 액티브 채널 1,000 개 이상을 가진 데이터 정보 수집 시스템이 어셈블리 되어야 하는 중요한 조건에서
외부 하드웨어– 예를 들어, PCMCIA-이서넷(Ethernet) 카드 혹은 USB-어댑터 – 는 필요하지 않습니다: 이서넷(Ethernet)과 USB는 커뮤니케이션 프로세서의 원래 부분입니다. USB 인터페이스를 갖춘 프린터는 커뮤니케이션 프로세서에 직접 연결될 수 있습니다. 측정 값은 영구적으로 혹은 어떠한 PC의 이용 없이도 디지털 인풋을 통한 요청에 의해 문서화 됩니다.
다른 MGCplus 장비들과 동시 사용이 쉽습니다.: 하나의 동기 케이블을 이용해 두 MGCplus 장비를 간단하게 연결하세요. 장비가 마스터 혹은 슬레이브인지를 정의하는 외부 스위치가 없는 것이 틀림없습니다. 동기 제품에서 자신들의 위치를 탐색하는 이 장비는 자신들의 역할을 알고 있습니다. 그래서 여러가지 MGCplus 장비들을 파워풀한 10,000-채널 앰프 시스템에 결합시킬 수 있습니다.
PC 없이 데이터를 기록하는 것이 CP42를 이용하면 아무 문제 없습니다. 2GByte 까지의 모든 PCMCIA-하드디스크 (ATA-Standard, Type II)가 사용될 수 있습니다. 또 다른 특징은 다양한 트리거 기능, 3가지 다른 독립된 샘플 비율과 여러 가지 기록 설정(주기적인 계측, 장기간 계측 등).
CP4은 또한 멀티클라이언트 기능을 서포트 합니다. 이것은: PCMCIA 하드 디스트에 데이터를 저장하고 PC에서 수집된 데이터를 이용해 일제히 보여지고, 작동합니다. 하나의 MGCplus와 수집된 데이터에 대한 풀 액세스를 이용하여 - 지역적, 혹은 세계적인 분산 - 여러분들은 이제 서로 다른 장소에서 동료들과 함께 일할 수 있습니다.
멀티 채널 앰프용 AP 연결 보드
싱글 채널 앰프용 AP 연결 보드:
AP01 AP, 15-pin D 소켓 있음
AP02 RM001 릴레이 모듈용 캐리어 보드, 오직 다른 AP 시리즈와 결합해서만 사용
AP03 AP, MS 소켓 있음
AP07/1 AP, T3XFN and T10-KF1 토크 센서용 토크 연결
AP08 AP, 압전성(piezoelectric) 센서용 전하 앰프 있음
AP09 AP, 써모커플용 스크루 터미널 있음
AP11 AP, Lemo-FGG6 소켓
AP13 AP, D 소켓 있음, 24Vdyd 컨트롤 I/Os (전기적으로 분리)
AP14 AP, 스트레인 게이지 쿼터 브릿지용 EKR을 갖춘 소켓 있음
AP17 AP, T10 Option SF1 과 SU1 토크 센서용 센서 공급
AP18 AP , current-fed 압전성(piezoelectric) 센서용 BNC 소켓 있음
AP 멀티 채널 앰프용 연결 보드:
HBM의 고객분들은 멀티 채널 앰프의 보조물을 이용해 수많은 센서들과 연결할 수 있습니다. MGCplus 앰프 시스템이 이러한 것들로 부터 많은 활용성을 가졌고, 채널 당 절감된 가격은 또한 치열한 경쟁에서 보존되고 더욱 보강될 수 있었다는 것을 의미합니다.
AP401 4 전압 입력의 MGCplus용 연결 보드 있음, 전기적으로 분리
AP402i AP402i 연결 보드가 MGCplus 앰프 시스템에서 개별적인 채널에 의한 전압과 전류를 기록. 연결 보드는 ML801B 앰프 모듈이 같이 사용될 수 있습니다. 계측 범위±1 V, ±10 V, ±60 V는 전압 계측을 위해 이용가능; 전류는 ±20 mA까지 계측 가능
AP409 4개의 써모커플용 DIN 소켓을 갖춘 연결 보드, 각 인풋은 전기적으로 분리
AP418 current-fed 압전성(piezoelectric) 센서용 4-채널 연결 보드, 가속 센서와 같이.
AP418 연결 보드는 이미 센서 인식을 가능하게 합니다 (TEDS -Transducer Electronic Datasheet). 이것은 간단히 진행됩니다: AP418에 센서를 연결하고 앰프 채널은 부분적으로 저장되어 있는 센서 설명서를 이용해 자동적으로 세팅 됩니다.
AP460 500kHz 까지의 4-채널 주파수 카운터용 연결 보드 (Lemo)
AP801 8 개의 +/-10 V 입력용 스크루 터미널을 갖춘 연결 보드
AP809 8개 써모커플용 DIN 소켓을 갖춘 연결보드
AP810 8개 스트레인 게이지 풀& 하프 브릿지용 2D 소켓을 갖춘 연결 보드
AP814i 3-와이어 회로에서 8 스트레인 게이지 쿼터 브릿지용 D 소켓을 갖춘 연결 보드, T-ID (Transducer Identification) 와 TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)이 준비됨
AP815 8개의 스트레인 게이지 쿼터(4-와이어 회로)용 연결 보드, 하프&풀 브릿지, T-ID (Transducer Identification) 와 TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)이 준비됨
AP835 8개의 PT 100용 LEMO 소켓을 갖춘 연결 보드
AP836 8개의 분압식(potentiometric) 센서용 연결 보드
AP 스페셜 기능 모듈용 연결 보드
AP71 CAN bus용 연결 보드
AP72 RS-232C 와 RS-485용 연결 보드
AP75 8 디지털 I/Os 와 2 아날로그 출력의 연결 보드
AP77 Profibus DP용 연결 보드
AP78 10 아날로그 출력의 연결 보드
SwiftCal Calibration Software for MGCplus
HBM’s software MGCplus SwiftCal automatically calibrates MGCplus amplifiers ensuring consistent delivery of the highly accurate measurements needed in industrial testing environments. High accuracy is particularly important for safety-related tests common in the aerospace and automotive industries.
Calibrating measuring equipment is standard in industry to ensure quality control and provide checks that the measuring equipment is operating properly. MGCplus SwiftCal ensures complete traceability that complies with industrial requirements. MGCplus SwiftCal is intuitive and easy to use as the software is written in English and uses a predefined sequence for calibrating that simplifies the process. The software does not demand any special training making the calibration process very quick and easy.
Because MGCplus SwiftCal is so quick it can be used to provide check-ups on measuring equipment immediately before and after particularly complex measurements. When using MGCplus SwiftCal, the calibration happens automatically through controllable calibration devices, such as HBM’s K800 calibration device for strain gage quarter bridges.
To further simplify the process, the software automatically recognises the amplifier connected to the calibration device. This means that, even if a MGCplus system has 16 amplifiers, there is no need to check that the calibration device is connected to the correct amplifier before calibration since the cables can be connected to any other amplifier and still give correct results.
During calibration the equipment is checked to ensure it complies with specifications and a calibration certificate is automatically generated on completion and stored in a database. The certificate includes an ‘OK-not OK’ statement of the specification checks. The certificate lists all measured values individually and all identifiable amplifiers identified by their serial numbers. The calibration certificate is available in English and German. Other calibration devices can be integrated with the MGCplus SwiftCal. Predefined calibration values can be entered for manually operated devices and the software checks whether the correct value has been set.
HBM offers a calibration service through its accredited DKD (German Calibration Office) laboratory for force, torque, pressure and voltage ratio. This enables HBM to provide an all-around package of calibration services from working standard through to DKD calibrations for MGCplus amplifiers.
MGCplus용 ML 모듈 (싱글채널, 멀티채널, 스페셜 기능 모듈)
MGCplus를 이용한 싱글 채널 모듈:
로우 패쓰 필터와 자동화 테어링을 갖춘 모든 앰프, 0.03 정확도 등급, 4 divs 프론트 패널 넓이
ML01B DC 앰프 - 전압,접류, 써모커플 용
ML10B DC 앰프 - 스트레인 게이지와 압저항 센서 용
ML30B CF 앰프 (600 Hz CF) - 스트레인 게이지 용
ML35B CF 앰프 (75 Hz CF) - Pt100 과 Pt1000 용
ML38B정밀 CF 앰프 (225 Hz CF) - 스트레인 게이지 센서용. 정확도 등급: 0.0025
ML50B CF 앰프 (4.8 kHz CF) - 인덕티브 센서용
ML55B CF 앰프 (4.8 kHz CF) - 스트레인 게이지와 인덕티브 센서용
ML55BS6 CF 앰프 (9.6 kHz CF)- 스트레인 게이지와 인덕티브 센서용
ML60B - 인크러멘털 전송기, 주파수 시그날과 주파수 아웃풋이 잇는 HBM 토크 플랜지 용
MGCplus용 멀티-채널 모듈:
ML460
500kHz까지 4-채널 주파수 카운터
ML801B
멀티-채널 연결 보드용 기본 모듈
MGCplus용 스페셜 기능 모듈:
ML70B 사용자 프로그램화 할 수 있는 기본 모듈: MGCplus 시스템 장비에 하나의 슬롯이 있는 ML70B 프로그램화 할 수 있는 모듈은 4-분할 와이드 모듈. 이 모듈은 세계적으로 표준화된 PLC 프로그래밍 표준 EC61131–3에 따르는 "CoDeSys” 프로그래밍 시스템에 의해 요구되는 프로그램화가 가능합니다.
ML71B - CANbus 데이터 수신용 커뮤니케이션 모듈
ML71BS6 - CANbus 데이터 전송용 커뮤니케이션 모듈
ML77B - ProfibusDP용 커뮤니케이션 모듈 (CP12이 있는 시스템용 아님)
ML78B - 멀티-채널 I/O 모듈
ML85C - 프레스-피트 모니터링 모듈
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| MGCplus | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Data Sheet ML85C | |||||||||
| Operating Manual for ML70B | |||||||||
| Operating Manual for ML71B | |||||||||
| Operating Manual for ML71BS6 | |||||||||
| Operating Manual for ML77B | |||||||||
| Operating Manual for ML78B | |||||||||
| Operating Manual for ML85C | |||||||||
| Operating Manual for VT814 + VT810/815i | |||||||||
| CE-Certificate 096 | |||||||||
| CE-Certificate 221 | |||||||||
| KO |
적용사례 보고서
BAE Systems의 통합 구조 테스트 체제를 통한 F-35의 성능
BAE Systems benefits the performance of the new F-35 Joint Strike Fighter through integrated structural testing and derisking the FTI.
Measurement technology in railway engineering
Extensive testing is required for approval of railway vehicles. This includes complex test runs to measure, for example, the forces between wheel and rail, acceleration in the spring stages or relative displacements of moving...
스페인 대학에서는 철근 콘크리트 보를 HBM사의 장비로 시험 개발 중에 있습니다.
스페인 바로셀로나의 구조 연구팀 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)은 건설에 사용되는 콘크리트 보에 대한 응력측정 테스트를 개발하고 있습니다.
지난 2년간 착수된 이 테스트는 철근 콘크리트 보를 측정하기 위해 외부에서 보강된 탄소 섬유 라미네이트 사용에 중점을 둡니다.
탄소 섬유 라미네이트(CFRP)의 사용은 지난 몇 년간 증가하고 있습니다. CFRP는 특성상...
RATP: GlyphWorks, MGCplus 및 SoMat eDAQ을 사용한, 열차 구조 피로 시험
프랑스에서, RATP (Urban Public Transportation in Paris area, 파리 지역 도시 대중 교통, 세계에서 6번째로 큰 도시 대중 교통 회사)는 ‘GlyphWorks’을 사용하여, HBM의 ‘MGCplus’ 및 ‘SoMat eDAQ’ 데이터 수집 시스템에서 오는 주요 데이터를 처리 합니다.
소프트웨어 / 펌웨어 다운로드 하기
바로 견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Read the MGCplus Brochure
Related Products
주요특징
- Accuracy
0.03 - Housing
19-인치 데스크 탑 하우징 - Max. no. of channels
16 모듈/ device - Interfaces
아날로그: IEEE488, RS-485, RS-232, Ethernet, PC-카드 슬롯, 하드 디스크, CAN bus, ProfibusDP - Signal processing
Low-pass 필터, 최대 값 저장, tare, 제로잉 디지털 측정 비율 - Digital meas. rate
19,200 values/second/channel, 병렬 회루
Testimonials on MGCplus
"HBM’s hardware and software combination gives us the flexibility we need to perform tests ranging from a few channels at high speed to large channel counts. We felt that HBM’s hardware is some of the best we’ve seen. And we appreciate their experience and level of expertise in strain gage measurement."
Steve Voth, Cessna Aircraft Company