측정 기술을 사용한 반응 사출 성형 기계의 최적화
폴리우레탄으로 만들어져 성형된 부품들이 다양한 어플리케이션에 널리 사용되고 있습니다.
폴리우레탄으로 만들어져 성형된 부품들이 다양한 어플리케이션에 널리 사용되고 있습니다. 주형은, 많은 투자가 주형 기계와 툴에 요구되는데, 고압 반응 주형 프로세스를 이용하여 양산이 됩니다. 자금 투자의 당위성을 얻기 위해, 기계 부품, 기계의 조립 및 기계의 동작 움직임에서, 높은 정밀도가 요구 되는데, 이는 제품의 품질이 이들 요소에 의존하기 때문입니다.
툴 슬라이드 및 툴의 중요한 다이네믹 품질 표준에 대한 정보를 주면서, 정밀 이동 측정이 생산 기계에서 어떻게 이루어 지는지에 대한 것을 이 기사는 서술 하고 있습니다. 완벽한 몰딩 프로세스의 최적화에 맞게 데이터가 사용될 수 있습니다. 해상도 0.01 mm로 최대 1900 mm까지의 이동이 최대 속도 15 m/s에서 인덕티브 이동 트랜스두서를 이용해서 측정 됩니다.
Published by: Hans Rühmann, Walter Vordermark


