Artigos técnicos
Beneficie-se de nossa experiência.
Conhecimento fundamental, exemplos de aplicação, informação do produto - várias publicações da HBM concernentes à análise experimental de tensão.
Escolha e visão geral dos revestimentos protetores
A qualidade de uma medição com strain gages depende fundamentalmente do tipo de instalação e do ponto de medição. A preparação cuidadosa da superfície de instalação, a correta conexão e o revestimento de proteção são fatores...
Strain gages óticos e elétricos: uma comparação
Este artigo oferece uma comparação orientativa entre as características de strain gages elétricos e óticos, a fim de que se possa encontrar a solução ótima para a tarefa de medição correspondente.
Strain Measurement with Fiber Bragg Grating Sensors
Fiber Bragg Grating Sensors (FBGS) are gaining increasing attention in the field of experimental stress analysis.
Monitoring the Reichenbach and Albrechtsgraben viaducts
Normally, road bridges are visually inspected at regular intervals, in order to detect any defects and/or to decide whether additional rehabilitation might become necessary.
Structural integration of strain gages
Measuring loads in modern composite materials places special demands on measurement engineers.