MGCplus - Sistema de amplificação de medição
Com mais de 100.000 canais funcionando em difierentes aplicações ao redor do mundo, o sistema de aquisição de dados MGCplus atingiu uma aceitação universal como um padrão de medição.
A experiência adquirida a partir das aplicações mais diversas constitui a base do sistema de medição MGCplus. Este grande avanço só foi possível graças ao conversor analógico-digital (ADU) patenteado pela HBM. O PC standard integrado, os dois slots PCMCIA e a estrutura modular permitem a possibilidade de ampliar o MGCplus com novos módulos. O sistema pode crescer com o tempo segundo as necessidades do usuário. Junto aos sinais analógicos, que continuam disponíveis, o sistema MGCplus oferece uma função de captura de dados digitais de forma rápida e com grande definição.
Conectável à todos os transdutores atuais
Qualquer que seja a magnitude que se necessite medir, como força, massa, deslocamento, pressão, temperatura, torque, deformação, tensão mecânica ou elétrica, corrente, frequência ou resistência, o MGCplus tem sempre o módulo apropriado, não importando a velocidade requerida. Existem módulos de frequência portadora de 225Hz ou 600Hz com uma classe de precisão até 0,0025 para as tarefas de medidas estáticas, tais como: pesagem ou calibração. Estas requerem alta resolução, estabilidade a longo prazo bem como proteção contra influências eletromagnéticas. Para as medidas dinâmicas de até 50kHz foi desenvolvido um amplificador de tensão contínua. As mensagens que são transmitidas pelo "fieldbus" (por ex. em carros ou caminhões) podem ser processadas paralelamente às magnitudes mecânicas. Em cada amplificador monocanal são guardados os dados do transdutor e os ajustes específicos do canal em uma memória de dados EEPROM.
Analógicas: precisas e flexíveis - Digitais: rápidas e de alta definição
Nos módulos monocanal de medida disponibilizamos cinco sinais digitais (valor bruto, líquido, máximo, mínimo, pico a pico) que podem ser conectados à duas saídas analógicas à serem escolhidas. As funções do dispositivo como o balanceamento (zero balancing), tara ou a transferência de parâmetros podem ser controlados por meio de contatos compatíveis com PLC (PLC-compatible contacts). A aquisição dos sinais de medida acontece de forma paralela e simultânea com três taxas de medição independentemente do número de canais. A taxa de medição mais alta alcança 19,2kHz por canal. A alta resolução de 20 Bit permite um registro desde amplitudes de sinal muito pequenas até muito elevadas, sem haver a necessidade de selecionar faixas de medição. Graças às inumeráveis funções de "trigger" pode-se alcançar até mesmo durante o processo de medida uma substancial redução de dados.
Estrutura modular
As suas necessidades estão crescendo com o tempo? MGCplus cresce com elas! Escolha, do sistema modular, somente aqueles componentes que você necessita atualmente para as suas tarefas de medição! Por exemplo, você pode começar apenas com as funções analógicas e mais tarde adquirir o equipamento para o registro digital e rápido de valores medidos. O dispositivo é totalmente controlável por computador; nas configurações manuais é possível realizar todas as funções por meio de um "display" de controle. O sistema MGCplus oferece com os módulos multicanal conectáveis uma grande variedade de funções a um excelente preço-benefício em caso de falta de espaço.
Entrada de dados e redução inteligente de dados
Através do uso dos modernos sistema de medição você pode facilmente gerar e armazenar quantidades de dados em nível de Gbytes. Não obstante o processamento dos dados continua exigindo muito tempo. O MGCplus solucionou este problema através de uma redução inteligente de dados.
Processadores de comunicação (CP) para MGCplus
Maior velocidade de transmissão de dados e melhor aproveitamento de interfaces de PC usuais constituíam o objetivo principal para desenvolver uma nova geração de processadores de comunicação aplicável ao sistema de amplificadores de medição universal MGCplus.
USB e Ethernet são as modernas interfaces de PC com alta performance: uma razão a mais para que a HBM apostasse nestas tecnologias. Tanto Ethernet como USB permitem a construir redes: uma importante condição para sistemas de aquisição de dados com mais de 1.000 canais ativos a serem medidos.
Já não há necessidade de recorrer à hardware externo, tais como os cartões PCMCIA ou adaptadores USB. Ethernet e USB estão integrados nos novos processadores de comunicação.
A sincronização com outros sistemas MGCplus é extremadamente simples: basta conectar o cabo de sincronização aos dois dispositivos MGCplus e pronto. Ademais, é possível agrupar rapidamente vários MGCplus em um sistema amplificador de medição de 10.000 canais.
Através da interface Ethernet, o CP42 é capaz de transferir a completa sequência de dados do MGCplus ao PC, o qual deve ser suficientemente potente para isso.
Placas de conexão AP
Os amplificadores multicanal permitem atualmente a conexão de um grande número de transdutores. O sistema amplificador MGCplus ganhou com isso mais versatilidade. Esta, somada ao reduzido preço por canal o possibilitou manter e reforçar a sua posição na dura competição.
Graças às novas placas de conexão AP401 e AP418, é possível obter soluções fáceis e econômicas no campo de análise das vibrações e da tecnologia de banco de ensaios.
AP401
Placa de conexão para MGCplus com 4 entradas de voltagem, eletricamente isolada
AP409
Placa de conexão com soquete DIN para quatro termoelementos, isolamento elétrico para cada entrada
AP418
Placa de conexão de quatro canais para transdutor piezoelétrico alimentados por corrente, como por exemplo, os transductores de aceleração
A placa de conexão AP418 já está preparada para a identificação do transdutor (TEDS, Transducer Electronic Datasheet).
Basta conectar o transdutor ao AP418 e o canal do amplificador se ajusta automaticamente com as características técnicas armazenadas localmente no transdutor.
AP460
Placa de conexão para contador de frequência de quatro canais de até 500 kHz (Lemo)
AP801
Placa de conexão com terminais por parafuso para oito entradas de +/- 10 V
AP809
Placa de conexão com soquete DIN para oito termoelementos
AP810
Placa de conexão com 2 soquetes D para oito strain gages a ponte completa e a meia ponte
AP814i
Placa de conexão com soquete D para oito strain gages a ¼ de ponte em circuito de 3 fios, preparada para T-ID (Transducer Identification) e TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
AP815i
Placa de conexão para oito strain gages a ¼ de ponte (circuito de 4 fios), a ponte completa e a meia ponte, preparada para T-ID (Transducer Identification) e TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
AP835
Placa de conexão com soquete Lemo para 8 PT 100
AP836
Placa de conexão para 8 transdutores potenciométricos
Placas de conexão AP para amplificadores monocanal
AP01
AP com soquete D de 15 pólos
AP02
Placa portadora para módulo de relés RM001, somente utilizável junto à outro AP
AP03
AP com soquete MS
AP07/1
AP com conexão de torque para os transdutores de torque T3XFN e T10-KF1
AP08
AP com amplificador de carga para transdutores piezoelétricos
AP09
AP com terminais por parafuso para termoelementos
AP11
AP com soquete Lemo-FGG6
AP13
AP com soquete D, entradas e saídas de controle para 24 V (eletricamente isolado)
AP14
AP com soquete D com circuito EKR para strain gages a ¼ de ponte
AP17
AP com alimentação para transdutores de torque T10, opções SF1 e SU1
AP18
AP com conector BNC para transdutores piezoeléctricos alimentados por corrente
Placas de conexão AP para módulos de função especiais
AP71
Placa de conexão para bus CAN
AP72
Placa de conexão para RS-232C e RS-485
AP75
Placa de conexão com 8 entradas/saídas digitais e 2 saídas analógicas
AP77
Placa de conexão para Profibus DP
AP78
Placa de conexão com 10 saídas analógicas
Módulos multicanal (ML) para MGCplus
Módulos enchufables de amplificadores de medida de canal múltiple
ML460
Contador de frequência de 4 canais até 500 kHz
ML801
Módulo básico para placas de conexão multicanal
Módulos enchufables de amplificadores de medida de monocanal
ML01B
Amplificador de tensión continua para tensiones, corrientes o termoelementos
ML10B
Amplificador de tensión continua para bandas extensométricas y transductores piezoresistivos
ML30B
Amplificador de frecuencia portadora (FP 600 Hz) para bandas extensométricas
ML35B
Amplificador de frecuencia portadora (FP 75 Hz) para Pt100 y Pt1000
ML38
Amplificador de frecuencia portadora de precisión (FP 225 Hz) para transductores de banda extensométrica. Clase de precisión: 0,0025
ML50B
Amplificador de frecuencia portadora (FP 4,8 Hz) para transductores inductivos
ML55B
Amplificador de frecuencia portadora (FP 4,8 Hz) para bandas extensométricas y transductores inductivos
ML55BS6
Amplificador de frecuencia portadora (FP 9,6 Hz) para bandas extensométricas y transductores inductivos
Módulos de funções especiais
ML70
Módulo básico programável pelo usuário
ML71
Módulo de comunicação para recepção de dados CANbus
ML71S6
Módulo de comunicação para transmissão de dados CANbus
ML77
Módulo de comunicação para Profibus DP (não para sistemas com CP12)
ML78
Módulo de entradas/saídas multicanal
SwiftCal Calibration Software for MGCplus
HBM’s software MGCplus SwiftCal automatically calibrates MGCplus amplifiers ensuring consistent delivery of the highly accurate measurements needed in industrial testing environments. High accuracy is particularly important for safety-related tests common in the aerospace and automotive industries.
Calibrating measuring equipment is standard in industry to ensure quality control and provide checks that the measuring equipment is operating properly. MGCplus SwiftCal ensures complete traceability that complies with industrial requirements. MGCplus SwiftCal is intuitive and easy to use as the software is written in English and uses a predefined sequence for calibrating that simplifies the process. The software does not demand any special training making the calibration process very quick and easy.
Because MGCplus SwiftCal is so quick it can be used to provide check-ups on measuring equipment immediately before and after particularly complex measurements. When using MGCplus SwiftCal, the calibration happens automatically through controllable calibration devices, such as HBM’s K800 calibration device for strain gage quarter bridges.
To further simplify the process, the software automatically recognises the amplifier connected to the calibration device. This means that, even if a MGCplus system has 16 amplifiers, there is no need to check that the calibration device is connected to the correct amplifier before calibration since the cables can be connected to any other amplifier and still give correct results.
During calibration the equipment is checked to ensure it complies with specifications and a calibration certificate is automatically generated on completion and stored in a database. The certificate includes an ‘OK-not OK’ statement of the specification checks. The certificate lists all measured values individually and all identifiable amplifiers identified by their serial numbers. The calibration certificate is available in English and German. Other calibration devices can be integrated with the MGCplus SwiftCal. Predefined calibration values can be entered for manually operated devices and the software checks whether the correct value has been set.
HBM offers a calibration service through its accredited DKD (German Calibration Office) laboratory for force, torque, pressure and voltage ratio. This enables HBM to provide an all-around package of calibration services from working standard through to DKD calibrations for MGCplus amplifiers.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| MGCplus | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Data Sheet ML85C | |||||||||
| Operating Manual for ML70B | |||||||||
| Operating Manual for ML71B | |||||||||
| Operating Manual for ML71BS6 | |||||||||
| Operating Manual for ML77B | |||||||||
| Operating Manual for ML78B | |||||||||
| Operating Manual for ML85C | |||||||||
| Operating Manual for VT814 + VT810/815i | |||||||||
| CE-Certificate 096 | |||||||||
| CE-Certificate 221 | |||||||||
| PT |
Relatórios de aplicação sobre MGCplus
RUAG: ICE no túnel aerodinâmico - Determinação da carga aerodinâmica em um túnel aerodinâmico
Geralmente, balanças de força e torque com strain gages (SG) são usadas para determinar cargas aerodinâmicas que agem em um objeto de teste em um ensaio de túnel aerodinâmico. Para este, o engenheiro de medição deseja, com...
Too much fertilizer? A globally unique test bench for investigation and analysis
Cemagref, the French Institute for Agricultural and Environmental Engineering Research is a specialist in spreading fertilizer at one of its nine sites in Montoldre. The equipment to chart the spread of the fertilizer as it is...
Medellín Metro: Portable diagnosis system for mobile data acquisition
A major project being run by the EAFIT University – Colombian Institute for the Development of Science and Technology (Colciencias) and the Medellín Metro analyzed the dynamic response of the passenger cars.
Displaying results 11 to 13 out of 13
Download de software / firmware
Requisite um orçamento de MGCplus
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Leia o caderno online do MGCplus
Produtos relacionados
MGCplus Key Features
- Accuracy: 0.03
- Housing: 19-inch desktop housing
- Max. no. of channels: 16 modules per device
- Interfaces: Analog; IEEE488, RS-485, RS-232, Ethernet, PC-card slot, hard disk, CAN bus, ProfibusDP
- Signal processing: Low-pass filter, peak-value store, tare, zeroing Digital meas. rate 19,200 values/second/channel, parallel.
Testimonials on MGCplus
"HBM’s hardware and software combination gives us the flexibility we need to perform tests ranging from a few channels at high speed to large channel counts. We felt that HBM’s hardware is some of the best we’ve seen. And we appreciate their experience and level of expertise in strain gage measurement."
Steve Voth, Cessna Aircraft Company