Transdutor de força em miniatura da HBM monitora processos de montagem
A nova família de transdutores de força PACEline da HBM com espectros de medição de 5-120kN permite uma medição de força confiável e integrada, especialmente em espaços de instalação extremamente apertados.

2 transdutores de força com a mesma força nominal
em comparação de tamanho: o transdutor de força em
miniatura CFT e o transdutor de força U93
A nova família de transdutores de força PACEline da HBM com espectros de medição de 5-120kN permite uma medição de força confiável e integrada, especialmente em espaços de instalação extremamente apertados. Onde até o momento só foi possível o uso de anéis de medição de força não calibrados hoje já podem ser usados os transdutores da série PACEline. Cada transdutor é fornecido com dois espectros de medição calibrados - 100% e 20% da força nominal. Isso reduz a variedade de tipos para o usuário, uma vez que as mais diversas tarefas de medição possam ser realizadas com um tipo.
O tamanho de construção dos piezosensores da série PACEline é de 3% do tamanho de construção de outras tecnologias de sensores. Nesse caso os sensores medem com a mesma exatidão durante décadas. O condicionamento do sinal é realizado em um amplificador de carga calibrado, industrial, em sinais normatizados analógicos de +/-10V. O amplificador de carga pode ser usado para a aplicação industrial com TEDS, entradas galvanicamente separadas e uma separação de potencial entre o sinal de medição e a tensão de alimentação.
O sensor é fornecido com cabo e amplificador de carga em conjunto e oferece uma solução robusta e calibrada para a medição de força na automação de manufatura e montagem.


