Produção eficiente graças às eletrônicas de bus de campo da HBM
Na construção moderna de máquinas e instalações as máquinas de produção deverão ser em primeiro lugar eficientes e ter bom desempenho.

Os módulos PME possuem interfaces de bus de campo
CANopen, profibus-DP / DPV1, interbus e ethernet
TCP/IP
Na construção moderna de máquinas e instalações as máquinas de produção deverão ser em primeiro lugar eficientes e ter bom desempenho. Importante é também reduzir a instalação e a manutenção da máquina para um mínimo – especialmente considerando o seu uso no mundo inteiro. Exatamente adequadas a essas altas exigências estão as eletrônicas de medição industriais da família PME da HBM.
As eletrônicas de medição compactas reduzem eficientemente os custos na produção. São utilizadas na área de medição, controle, regulagem e documentação. Cada módulo possui um canal de medição altamente estável e de alta dissolução para a medição de grandezas mecânicas como a força, pressão, torque, rotação, temperatura ou sinais de corrente e tensão analógicos. Com o processamento e o condicionamento de sinal integrado digital são avaliados os sinais. Valores-limite, saídas analógicas ou interfaces digitais encaminham os sinais para um sistema de controle superior. Para garantir um alto grau de integração os módulos PME possuem diversas interfaces de bus de campo. Aqui fazem parte os protocolos CANopen, profibus-DP e DPV1 para o tráfego acíclico de dados, assim como Interbus e Ethernet TCP/IP.
Os módulos PME estão guardados em carcaças de alumínio estáveis que resistem às exigências mais altas em instalações industriais. A fixação é realizada no verso nos trilhos de fixação DIN usuais com um travamento reforçado. Isso também permite a operação em instalações que vibram fortemente. Sobre a colocação em funcionamento, o ajuste dos equipamentos e documentação está disponível o software HBM “FASTpress Suite”.