Calibração de transdutores de força até 5 MN
O laboratório de calibração DKD da HBM em Darmstadt/Alemanha colocou em funcionamento uma nova instalação de calibração para cargas até 5 MN.
O laboratório de calibração DKD da HBM em Darmstadt/Alemanha colocou em funcionamento uma nova instalação de calibração para cargas até 5 MN. Assim, o laboratório de calibração, que já em 1997 tinha sido o primeiro laboratório a ser certificado pelo Serviço Alemão de Calibração (DKD), alargou seu domínio na área da calibração de força. Os clientes lucram com os muitos anos de experiência da HBM e podem mandar calibrar no laboratório de calibração transdutores de força de 2,5 N até 5 MN.
A nova instalação de calibração tem um desvio de medição de apenas 0,02% do valor de medição certificado pelo DKD. A força máxima possível de 5 MN corresponde ao peso de uma massa de cerca de 500t - um ICE3 com cerca de 200 m de comprimento tem uma massa de aprox. 400 t. O novo sistema é único na combinação de uma força máxima tão elevada com o seu tipo de construção e permite a calibração tanto de transdutores de pressão, como de transdutores de esforço de tracção.
Um agregado hidráulico gera no sistema as forças necessárias para a calibração. A calibração ocorre depois através da comparação dos sinais do transdutor sendo calibrado com o transdutor de referência integrado no sistema. O desvio de medição foi verificado, no âmbito da certificação DKD, por peritos da HBM e pela Instituição Federal Físico-Técnica (PTB).
Na HBM o cliente recebe produtos para a medição de forças e serviços para a cadeia de medição completa. A empresa oferece soluções adequadas desde transdutores de força, passando pelos amplificadores de medição apropriados, até ao software. Também o último e importante elemento para uma solução completa na área da medição de força, a calibração, pode ser oferecida pelo próprio laboratório de calibração certificado pelo DKD.
Mais informações em www.hbm.com/calibracao.


