Utilização de extensômetros na produção eletrônica
O desenvolvimento tecnológico na produção eletrônica resulta em placas de circuito impresso cada vez mais complexas e mais equipadas. As cargas mecânicas, surgidas devido ao equipamento ou processamento contínuo, podem provocar danos nos componentes eletrônicos.

Através da utilização de extensômetros, é possível detectar cargas muito elevadas durante o equipamento das placas de circuito impresso.
Darmstadt - O desenvolvimento tecnológico na produção eletrônica resulta em placas de circuito impresso cada vez mais complexas e mais equipadas. As cargas mecânicas, surgidas devido ao equipamento ou processamento contínuo, podem provocar danos nos componentes eletrônicos. Como consequência, poderá ocorrer uma falha do circuito completo. Por isso, na prática, são frequentemente determinados valores limite para as cargas mecânicas, como extensão ou tensão mecânica. Para placas de circuito impresso não equipadas, estes valores são de aprox. 850 µm/m; nas placas de circuito impresso equipadas, aprox. 450 µm/m.
Com a ajuda da análise experimental da tensão, é possível medir diretamente estas cargas mecânicas. São então utilizados os extensômetros (DMS) que podem ser colados diretamente na placa de circuito impresso. A HBM, especialista na tecnologia de medição e verificação, oferece todos os componentes para a análise experimental da tensão. O espectro abrange toda a cadeia de medição desde o DMS, passando pelo amplificador de medição adequado, até ao software de registro e análise de dados. São utilizados, por exemplo, DMS da série Y em formato linear (LY4) ou em forma de roseta (RY9). Os novos micro-DMS, com uma dimensão de apenas 1,2 mm x 2 mm, também se adequam a este tipo de aplicações. Como amplificadores de medição, são utilizados os modelos Spider8 ou MGCplus; o registro de dados é efetuado com o software catman®.
Com este equipamento de medição, é então possível realizar medições nas diferentes etapas da produção eletrônica: por exemplo, depanelização, montagem de plugues, testes de circuito e a montagem de placas de circuito impresso em caixas. Até mesmo no banho de solda, onde fortes alterações da temperatura provocam extensões, é possível realizar medições.
A HBM oferece a instalação de DMS e a realização das medições também como prestação de serviços.


