O dispositivo geral para medição de torque – ao melhor preço – Flange de medição de torque T40 com variedades de medição alargadas
O dispositivo geral para medição de torque – ao melhor preço – Flange de medição de torque T40 da HBM está agora disponível com dois novos torques nominais de 5 kN•m e 10 kN•m.

O dispositivo geral para medição de torque – ao melhor preço – Flange de medição de torque T40 para HBM agora também disponível para torques nominais de até 10 kN m.
O dispositivo geral para medição de torque – ao melhor preço – Flange de medição de torque T40 da HBM está agora disponível com dois novos torques nominais de 5 kN•m e 10 kN•m. A série do flange de medição T40 satisfaz agora as atuais variedades de torque nominal de 500 N•m até 10 kN•m e pode ser utilizada para praticamente qualquer banco de ensaio. A forma curta de construção do T40 simplifica a integração na bancada de ensaio. O flange de medição de torque é muito robusto e aguenta grandes cargas de choque e de oscilação. Segundo a norma EN 60068-2-6, a carga de oscilação foi testada nas três direções do espaço. Com isso, o T40 deverá aguentar acelerações até 20 g, durante duas horas e meia em um campo de frequência de 10 Hz até 2 kHz.
A transmissão de dados entre o rotor e o estator efetua-se através do T40 digital, de modo que mesmo sob condições ambientais difíceis, por exemplo, no caso de interferências eletromagnéticas ou variações de temperatura, seja possível o registro e transmissão exatos e sem erros dos valores de medição. Além disso, o flange de medição não necessita de anéis coletores ou mancais e, desta forma, é absolutamente livre de manutenção e de desgaste. Tudo isso resulta em uma confiabilidade muito alta, que leva a uma clara redução dos tempos de parada do banco de ensaio.
O torque medido é emitido ou através de uma saída de tensão ou de uma saída de frequência, conforme desejado. Com o módulo de interface TIM 40, o flange de medição de torque ainda pode ser complementado com várias outras interfaces. Com isso são colocadas à disposição do usuário, saídas analógicas adicionais e independentes (Frequência 0... ±10 V, 4...20 mA). Além disso, o módulo de interface possibilita a integração em redes Ethernet, bem como a conexão aos bus de campo CANopen e Profibus DP.
Aplicações típicas para o flange de medição de torque encontram-se sobretudo na indústria automobilística em bancos de ensaio de motores, câmbios ou chassis. Mas o T40 é também usado em testes de motores elétricos, bombas e geradores.


