Transdutores de deformação robustos da HBM oferecem maior segurança para monitoramento de processos industriais
Os transdutores de deformação do tipo SLB700A da HBM são utilizados, quando precisam ser medidas deformações que ocorrem em componentes maçicos em virtude de cargas elevadas.
Darmstadt – Os transdutores de deformação do tipo SLB700A da HBM são utilizados, quando precisam ser medidas deformações que ocorrem em componentes maçicos em virtude de cargas elevadas.
O transdutor de deformação compacto, que tem uma altura de apenas 6 mm, pode ser montado com economia de espaço no componente a ser medido. Para isso, o SLB700A é simplesmente parafusado no componente correspondente com parafusos sextavados internos normalmente encontrados no mercado do tipo M6. Pela tração a deformação é transferida, em seguida, do componente para o transdutor de deformação.
No transdutor de deformação, a alteração de comprimento é transmitida a um extensômetro integrado, que emite no circuito correspondente um sinal de saída proporcional à alteração de comprimento. A área de medição comporta 500 µm/m. Com um alongamento de ruptura de 300 por cento o transdutor de deformação oferece uma alta reserva de segurança na aplicação respectiva.
A caixa do SLB700A é fabricada de aço inoxidável e preenche o grau de proteção IP65. O transdutor de deformação é, desta forma, protegido contra influências do ambiente e pode ser utilizado também em condições ambientais difíceis, como por exemplo ocorre frequentemente em aplicações industriais.
Aplicações típicas para transdutores de deformação são grandes máquinas e construções de aço, nas quais altas cargas devem ser medidas. Exemplos para isso são guindastes e pontes, bem como prensas, prensas de estampagem ou máquinas de laminar.


