Registro de dados econômico direto no local de medição – com CANHEADdirect da HBM
Poupe o dobro graças à reduzida necessidade de cabos e conexão direta do CANHEAD ao PC.
Darmstadt – CANHEADdirect da HBM apoia projetos de medição descentralizados com até 50 pontos de medição e oferece uma solução econômica para o registro de dados na análise experimental de estrutura e tensão, por exemplo, em universidades, laboratórios e gabinetes de engenharia. O sistema aplica-se a testes de estrutura estática, ensaios de fadiga, monitoramentos de longa duração, medições de sistemas mecânicos estruturais gerais como geradores eólicos, veículos ferroviários bem como componentes das construções de máquinas.
Os dados de medição são apurados com mínimo trabalho na instalação e no alinhamento. Os amplificadores de medição CANHEAD são instalados na proximidade do ponto de medição, passando a ser desnecessárias longas linhas de transmissão de dados. Podem ser conectados até 5 amplificadores de medição sequencialmente em um CANbus. CANHEADdirect conecta, de forma simples, o sistema de medição por USB ao PC.
Grandes distâncias com relação aos pontos de medição não são problema para o sistema de medição. Os amplificadores de medição podem ser instalados a grandes distâncias em uma extensão de até 250 metros do sistema total. O intercâmbio de dados e a alimentação de tensão para o amplificador de medição são garantidos por um CANbus. Grandezas físicas assim como dilatação, força e pressão podem ser registradas em simultâneo.
Para o registro de dados de medição o usuário tem disponível o software HBM catman®Easy. Programadores próprios podem ler os dados com ajuda da documentação API e transportá-los para o seu sistema. Além disso, uma interface ActiveX é suportada . O circuito regulado com 4 condutores para extensômetros individuais compensa as influências de cabos, como por exemplo mudanças de temperatura. Com a calibração Shunt é possível verificar rapidamente toda a fiação antes de cada medição, de forma a garantir a máxima segurança dos valores de medição. Todos os canais de medição são medidos em simultâneo e sincronizados. As medições podem ser realizadas com extensômetros individuais, pontes completas e meias pontes de extensômetros bem como fontes de tensão contínua (10V).
Você pode encontrar mais informações em www.hbm.com/canhead.