A HBM lança a última versão de seu software de aquisição de dados Perception
A HBM anunciou hoje a disponibilidade da versão 6.0 de seu principal software de aquisição de dados Perception.
Darmstadt – A HBM anunciou hoje a disponibilidade da versão 6.0 de seu principal software de aquisição de dados Perception. O software estruturado em módulos Perception integra controle de hardware do tipo multiplataforma, exibição em tempo real, revisão de aquisição de dados, análise, geração de relatórios e exportação de dados em uma única solução inovadora. Além disso, o pacote de software Perception foi desenvolvido desde o início para ser de fácil utilização, ou seja, para permitir o fácil controle tanto de sistemas em pequena escala quanto daqueles em grande escala.
A versão mais recente do Perception adiciona capacidades de FFT em tempo real à família de produtos Genesis HighSpeed da HBM, o que permite a seus usuários visualizar sinais não somente no domínio do tempo, mas também simultaneamente no domínio da frequência. Devido ao fato de ter como base um PC, ele é útil com qualquer sistema DAQ controlado pelo Perception, tais como os mainframes portáteis GEN5i, GEN7t ou GEN16t, e o LIBERTY.
O FFT é uma ferramenta útil, especialmente para clientes que estão começando no campo da análise de domínios da frequência, por sua facilidade de uso e alta flexibilidade. O FFT pode ser habilitado com um simples clique, para transferir os sinais atualmente mostrados no domínio do tempo para o domínio da frequência. A opção FFT básica permite a escolha de comprimentos de janelas de até um milhão de amostras, quatro filtros diferentes de medição, e funções de análise tais como FFT Spectrum, Auto Power Spectrum ou Power Spectral Density. Para configurações críticas, o software inclui ajuda com acesso rápido, para assegurar que os usuários façam a melhor escolha para a obtenção dos melhores resultados.
Além disso, o Perception fornece ferramentas poderosas para a personalização do software. Plug-ins adaptados às necessidades do cliente, criados com o Customer Software Interface (CSI), são totalmente integrados na interface de operação do Perception. Tarefas específicas de usuário e tarefas automatizadas podem, desta forma, ser incluídas na sucessão dos trabalhos. Uma integração próxima com o Microsoft Office permite ao usuário transferir tabelas, exibições e resultados para o Word ou Excel com um único clique.
A tecnologia StatStream patenteada da HBM permite que grandes conjuntos de dados – mesmo aqueles com GBs de dados – sejam manuseados, revisados e analisados em apenas alguns segundos. Com o StatStream, vários fluxos de dados reduzidos e em paralelo são produzidos em tempo real durante a medição, e salvos com os dados em estado bruto. Se, por exemplo, um conjunto de dados de 10GB for exibido na tela, esta exibição é então gerada a partir de um conjunto de dados reduzidos.
O Perception é o software altamente avançado da HBM para o controle da família de produtos Genesis HighSpeed. Ele varia desde sistemas de aquisição de dados irregulares, com taxas de amostragem de 100 kS/s até a série altamente avançada GEN DAQ, com taxas de amostragem de até 100 MS/s.
Mais informações em: www.hbm.com/highspeed