Soluções de balanças calibráveis seguras através de transmissão de dados codificados
Com o novo visor digital de balança DWS2103 da HBM, obter balanças calibráveis que cumpram a nova Diretiva Europeia de Instrumentos de Medição (MID – Measuring Instruments Directive) é muito simples.

Com o visor digital de balança DWS2103 você poderá obter muito facilmente os dispositivos de pesagem calibráveis.
O visor de balança funciona com células de pesagem analógicas e digitais.
A HBM oferece, para isso, células de pesagem digitais do tipo FIT, assim como células de pesagem analógicas e sistemas eletrônicos digitais de sensores do tipo AED. São possíveis tanto balanças automáticas quanto não automáticas.
Especialmente interessante é o novo visor de balança para sistemas abertos, que funciona com um CLP e barramentos de campo padrão, visto que este pode ser expandido para uma solução calibrável de modo muito simples e acessível.
A Diretiva Europeia de Instrumentos de Medição está em vigor na Alemanha desde 2007 com a alteração da lei relativa à calibração. Nos requisitos do setor da tecnologia de pesagem inclui-se sobretudo uma proteção contra manipulações na transmissão de dados, por ex. de uma célula de pesagem para a unidade de exibição.
No visor de balança DWS2103 a transmissão de dados ocorre, por isso, com o método de codificação Advanced Encryption Standard (AES), que funciona com uma chave de 256 bits. Com este algoritmo de codificação moderno são cumpridos, entre outros, os requisitos da norma WELMEC 7.2.
As manipulações na transmissão de dados são, deste modo, excluídas, garantindo a constante capacidade de calibração de uma balança.
A transmissão digital de sinais oferece ao usuário muitas outras vantagens. Deste modo, os dados podem também ser transmitidos sem fios, por WLAN. Simultaneamente, também é realizada uma separação galvânica.
Além disso, o visor de balança DWS2103 não deve ser instalado nas proximidades imediatas da própria balança. A tecnologia digital permite, além disso, o acesso a um avançado Asset Management, visto que podem, por ex., ser automaticamente comunicadas a um sistema de controle superior das informações acerca das células digitais de pesagem.
Deste modo, uma manutenção em dia e orientada para o estado pode contribuir para uma maior disponibilidade.