Anel de medição de forças compacto piezoelétrico com 20 kN de força nominal alarga o programa PACEline da HBM
A especialista em tecnologia de medição HBM alargou a sua gama de anéis de medição de forças piezoelétricos com a versão 20 kN da série CFW destinados à forças nominais menores.

O anel de medição de forças CFW com força nominal de 20 kN alarga o programa da HBM com anéis de medição de força piezoelétricos para forças nominais inferiores.
O novo anel de medição de forças é muito compacto, tendo um diâmetro de apenas 14,5 mm e uma altura de 7 mm medidos na sua força nominal; além disso permite a sua fácil integração mesmo naquelas aplicações em que há pouco espaço disponível.
O princípio de medição piezoelétrico, de acordo com o qual o anel de medição de forças funciona, demonstra uma sensibilidade independente da força nominal e recomenda-se, desta forma, para medições na área de carga parcial, em que seja necessária uma elevada resolução.
A estrutura simétrica dos sensores representa um bom comportamento de linearidade e uma montagem fácil, visto ser possível unir o anel interior e exterior de forma positiva com a construção adjacente. Assim como os outros sensores da série CFW, o CFW/20KN apresenta também um reduzido deslocamento de medição.
Por este meio produz-se uma grande rigidez e com isso combinam-se as melhores características dinâmicas.
Nas aplicações típicas p. ex. ao supervisionar processos de montagem, procedimentos de pressão ou em aplicações dinâmicas na área de teste, o anel de medição pode ser facilmente integrado, graças às suas dimensões compactas.
O novo anel de medição de forças piezoelétrico é muito robusto e adequa-se também a aplicações em ambientes industriais adversos, devido ao elevado tipo de proteção IP65. Os sensores são operados em conjunto com o amplificador de carga da série CMA ou o amplificador de carga digital CMD, que também se adequa à aplicação em ambientes industriais adversos.
Para mais informações consulte o site www.hbm.com.


