Medir forças de compressão e forças de tração de modo simples, preciso e rentável
Com o novo S9M, a HBM apresenta um transdutor de força com o qual se podem medir forças de compressão e forças de tração com elevada precisão.

Os novos transdutores de força S9M da HBM medem forças de tração e forças de compressão com elevada precisão e podem ser facilmente integrados em diferentes aplicações.
O transdutor, que funciona com extensômetros, tem um aspecto geométrico tipo S, que permite um elevado nível de precisão. Deste modo, o S9M alcança a classe de precisão 0,02.
Isto é uma clara melhoria em relação ao modelo anterior da linha S9, com classe de precisão 0,05. As influências parasitárias, como por ex. forças transversais ou binários fletores, são muito bem compensadas, pelo que a confiabilidade da medição é aumentada.
A integração do transdutor numa aplicação é igualmente simples. O transdutor também não é sensível a influências de temperatura – mesmo com gradientes de temperatura. O S9M está disponível com diferentes intervalos de forças nominais, desde 500 N até 50 kN.
Os extensômetros são hermeticamente integrados no corpo de medição e, deste modo, protegidos com segurança. Através da utilização de aço inoxidável como material e do elevado grau de proteção IP68, o transdutor pode ser aplicado mesmo sob condições ambientais adversas.
Visto que o transdutor é totalmente compatível a nível mecânico com o modelo anterior da linha S9, o usuário pode continuar a utilizar todos os acessórios e substituir o modelo antigo pelo novo S9M sem qualquer problema.
O S9M é indicado como produto OEM para diferentes aplicações.
As possibilidades típicas de aplicação residem em bancos e máquinas de ensaio, dispositivos de teste de resistência, bem como na área experimental. Através da maior classe de precisão de 0,02, o transdutor contribui também para uma melhoria dos respectivos produtos.
Além disso, oferece simultaneamente aos clientes OEM uma relação custo/benefício muito atrativa.


