Resistentes e precisos: os transdutores de força com roscas UNF
Os confiáveis transdutores de força do tipo U10 da HBM são, desde há muitos anos, utilizados com sucesso em bancos de ensaio, aplicações industriais e máquinas de teste.

Na nova versão com rosca UNF, o transdutor de força U10S da HBM pode agora ser utilizado também em aplicações onde as roscas em polegadas são convencionais.
A especialista em tecnologia de medição expande agora esta família de transdutores com a versão U10S, a qual apresenta uma rosca para conexão mecânica em conformidade com a norma UNF.
Os transdutores de força, que funcionam com a tecnologia de extensômetros, estão disponíveis com áreas de medição nominais de 1,25 kN a 500 kN. Deste modo, as forças de tração e compressão estáticas e dinâmicas podem ser registradas com segurança, precisão e elevadas tolerâncias de sobrecarga mecânica, mesmo que forças transversais e torques de flexão elevados atuem sobre os transdutores.
Nas roscas UNF, o diâmetro e o aumento são indicados em polegadas, ao contrário das roscas métricas. As roscas UNF são comuns na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Em outras regiões, é possível encontrar roscas UNF em muitas áreas como, por exemplo, na engenharia aeronáutica.
Os transdutores de força são fabricados em materiais inoxidáveis e dispõem de um dispositivo elétrico de compensação do torque de flexão. Na HBM, estes transdutores estão disponíveis em muitas configurações e, assim sendo, podem ajustar-se de forma ideal aos requisitos de cada aplicação.
Além das diferentes variantes de plugues para a conexão elétrica, das diversas versões mecânicas e da possibilidade de calibração com 200% da força nominal, existem também a tecnologia TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) para a parametrização automática do sistema de amplificadores de medição e, recentemente, a rosca UNF.