Gravador de dados para o QuantumX. Mediçăo universal – registro autônomo
O sistema modular de registro de dados de mediçăo QuantumX da HBM possibilita a mediçăo simples e segura de grandezas mecânicas, elétricas e térmicas. O sistema trabalha com vários tipos diferentes de transdutores sem qualquer problema.

O gravador de dados CX22W da série QuantumX possibilita uma mediçăo autônoma e a gravaçăo de dados de mediçăo.
A HBM apresenta agora um gravador de dados para a série QuantumX, através do qual é possível fazer o registro de dados autônomo, sem que seja necessário ligar um PC ao sistema. O gravador de dados do tipo CX22W amplia a série QuantumX com uma possibilidade de memória local para dados de mediçăo.
A tarefa de mediçăo é configurada passo a passo através de um PC ligado – o que também é possível sem fios através de WLAN. O registro de dados pode ser realizado manualmente através do botăo iniciar/parar integrado no aparelho, no iniciar automático (Autostart) ou controlado por acontecimentos através de pontos de partida inteligentes. Em seguida, o sistema de mediçăo trabalha completamente autônomo. Os sinais selecionados podem ser monitorados para, se necessário, ativar alarmes. O CF-Card robusto e móvel grava os dados de mediçăo no formato de ficheiro e ritmo selecionado, inclusive Meta dados. Através de scripts VB é possível gerar um relatório de mediçăo completo. É possível construir de forma muito fácil, níveis gráficos individuais de indicaçăo e de comando para a ligaçăo da tela sensível ao toque. É possível carregar a qualquer momento um projeto que foi salvo.
As áreas de utilizaçăo típicas para estes sistemas de mediçăo autônomos săo aplicaçőes móveis, por exemplo, em veículos, assim como em monitoramentos estacionários de longa duraçăo na construçăo.
Para obter mais informaçőes sobre o gravador de dados CX22W e sobre o QuantumX, consulte
www.hbm.com/pt/menu/produtos/eletronica-de-medicao/sistema-de-aquisicao-de-dados-compacto-universal/quantumx-cx22w