Ideal para utilização em assistência: técnica de medição USB espressoDAQ
Principalmente as utilizações em assistência dependem muito dos equipamentos de medição corretos. É preciso que eles sejam fáceis de transportar, simples de instalar e ao mesmo tempo forneçam rapidamente resultados de medição confiáveis.

O espressoDAQ em uma utilização de assistência na verificação de forças de compasso em uma linha de metrô.
Os novos amplificadores de medição da série espressoDAQ da HBM são a ferramenta ideal para estas utilizações em assistência.
Os leves amplificadores de medição em formato de bolso que podem ser facilmente alimentados com energia através de interfaces USB de Laptops, cabem sempre em qualquer bolsa. Os módulos espressoDAQ funcionam conforme o princípio "plug & measure", de forma que o funcionário de assistência obtenha rapidamente os resultados de medição que precisa. Para isto, contribuem ainda os conectores RJ45 confeccionados diretamente no local e diferentes cabos adaptadores para a conexão do transdutor.
Além disto, os amplificadores de medição oferecem suporte a TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) e através desta característica podem ser reconhecidos e configurados os devidos transdutores. Mesmo por um preço acessível, os módulos da HBM, especialista em técnica de medição, representam a garantia de alta qualidade e desempenho. Isto pode ser comprovado, por exemplo, com os resultados confiáveis de medição da tecnologia de frequência portadora e conversor A/D com resolução de 24 Bits.
Além das entradas de corrente e tensão individualmente configuráveis, também são possíveis medições com extensômetros óticos (DMS) – tanto em ligações de meia ponte quanto de ponte inteira – bem como a conexão de termoelementos de qualquer tipo. Com os módulos espressoDAQ podem ser medidos, dependendo do tipo, de quatro a oito canais de maneira sincrônica.
Os módulos são fornecidos junto com um software fácil de utilizar, especialmente concebido para o espressoDAQ, destinado à configuração, ao registro de dados e à visualização. O funcionário de assistência consegue, assim, chegar ao resultado de medição em poucas etapas. Com isto, os valores de medição de diversos canais também podem ser combinados para receber as grandezas resultantes. Isto torna possível tanto a exportação dos dados medidos nos formatos mais comuns quanto a criação de relatórios em layouts pré-definidos.