HBM Pressrum Sverige
Ny givarserie från HBM registrerar transienta tryckändringar i snabba processer
Mätteknikföretaget HBM lanserar PMS, en serie tryckmätningsgivare för registrering av transienta trycksignaler med stigtider på 50 ns och trycktoppar av upp till 10 kBar.
HBM lanserar CC-Link Gateway för integrering av vägningsteknik i kontrollmiljöer
Test- och mätteknikföretaget HBM lanserar CC-Link Gateway, med siktet inställt på användare av industriella vägningsapplikationer. Denna nya Gateway är konstruerad för HBM:s digitala FIT lastceller och AED digitala...
HBM startar nordisk konsultorganisation
Ska hjälpa kunder i hela Norden att få ut det mesta av test och mätning
HBM presenterar ny digital vridmomentgivare
Nya T40FM mäter höga vridmoment upp till 80 kNm
Mätteknikföretaget HBM introducerar nu vridmomentgivaren T40FM på den svenska marknaden. T40FM är en digital efterföljare till HBMs analoga T10FM-serie av vridmomentgivare.
HBM lanserar ny datalogger för QuantumX
CX22W möjliggör självständig registrering och lagring av data
HBM Pressrum internationell
Easy evaluation of fatigue tests – catman®AP data acquisition and analysis software, now in the new version 3.3
The catman®AP data acquisition and analysis software program from HBM is now available in the new version 3.3. The software is easy and intuitive to operate, yet it still offers an extensive range of functionality.
Lower installation costs for piezoelectric force transducers
HBM continues to expand its product portfolio for piezoelectric force measurement technology and now offers a convenient option for connecting up to four sensors in parallel.
Modular measuring amplifier system for production and industrial test benches
The measurement technology specialist HBM is offering an ideal solution for numerous measurement technology tasks in the production and test environment with their PMX amplifier platform.
Integrating scales in control environments via Ethernet and CANopen
The CAN-Ethernet Gateway that the measurement technology specialist HBM offers for its digital weighing technology components simplifies this integration significantly.
Torque flange measures speed, direction of rotation and angle of rotation, even under difficult ambient conditions
With the new digital torque flange T40B from HBM, the user now has speed measurement with direction of rotation monitoring in addition to torque measurement in one compact system.