HBM presenterar ny digital vridmomentgivare
Nya T40FM mäter höga vridmoment upp till 80 kNm
Mätteknikföretaget HBM introducerar nu vridmomentgivaren T40FM på den svenska marknaden. T40FM är en digital efterföljare till HBMs analoga T10FM-serie av vridmomentgivare.

Vridmomentgivaren T40FM har samma mått som sin föregångare T10FM med förbättrade mekaniska egenskaper.
Den nya produkten är ett svar på att kraven på vridmomentmätningar i provbänkar under de senaste åren har ökat. Allt högre vridmoment måste mätas exakt i transmissionsprov för exempelvis motorer och växellådor.
Vi ser en ökad efterfrågan på vridmomentgivare som kan mäta höga moment, exempelvis i samband med transmissionstester i bilindustrin och välkomnar den nya digitala T40FM, som erbjuder både exakthet och kostnadseffektivitet, säger Mats Sandberg på HBM i Sverige.
Den nya vridmomentgivaren, T40FM, har en modifierad rotordesign och är försedd med en ny digital rotor- och statorelektronik. Denna kombination garanterar hög precision och repeterbarhet i provbänkarna.
Den förbättrade rotorn i T40FM har samma mått som dess föregångarmodell T10FM. Därmed blir det enkelt att byta ut vridmomentgivaren i befintliga applikationer. T40FMs extremt korta design sparar plats i provbänkens uppbyggnad och håller därmed kostnaderna nere. De höga tillåtna sidokrafterna möjliggör också direkt montering av maskinelement utan krav på stödlager.
Den digitala överföringen av mätvärdena säkerställer okänslighet mot störningar utan dataförlust även vid EMC-kritiska applikationer. Genom den speciella A/D-omvandlingen i kombination med den höga samplingshastigheten av 38 125 mätvärden/s, förhindras felaktigheter i frekvensinnehållet i omvandlingen på ett säkert sätt. TMC-gränssnittet i vridmomentgivarens stator möjliggör kommunikation med gränssnittsmodulen TIM40. Denna understöder flera fältbussar som CAN, Profibus-DP eller EtherCAT. Därmed finns garanti för en enkel och flexibel integrering i befintliga och framtida provbänkskoncept.
För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Höglund
Presskontakt, HBM Sverige
Tel: 08-756 23 33
E-post: cecilia.hoeglund@hbm.com
Malin Westlund
Presskontakt, Ren kommunikation
Tel: 073-75 000 66
E-post: malin.westlund@renkommunikation.se