Van sensor tot software: de complete meetketen

Vertrouw op de perfect op elkaar afgestemde componenten van de complete meetketen. Bij HBM doorbreken we de bestaande technologische barrières met data-acquisitie systemen(DAQ) voor gebruik in ruwe omgevingen, laboratoriums en high speed toepassingen, professionele analyse software, weegcomponenten voor vele industriële toepassingen en voor het uitvoeren van state-of-the-art metingen van koppel, kracht en druk, hierbij gebruikmakend van onze toonaangevende rekstrooktechnologie — inclusief versterkers, sensoren en krachtopnemers alsmede klantspecifieke oplossingen ... alles om te voldoen aan de door u gestelde eisen voor uw test.

Producten

Toepassingen

Industrieën

Strain gauges

Rekstroken voor experimentele spanningsanalyse en opnemerbouwers.

Load cell from HBM

Load cells voor het meten van kracht en gewicht

Robuuste en nauwkeurige krachtopnemers voor het meten van statische en dynamische krachten en trek-en drukbelastingen

Torque transducer

Koppelmeetopnemers en koppelmeetflensen van ‘s werelds marktleider

HBM Custom Sensors

Ontworpen om aan uw specifieke eisen te voldoen ...

Het universele DAQ systeem voor veelzijdige laboratorium- en praktijktesten.

Voor betrouwbare metingen onder extreme omstandigheden

Signal Conditioners for production monitoring

Industriële versterkers en data-acquisitie systemen voor productiebewaking en controle

Measurement data acquisition software

Toonaangevende software-oplossingen voor het visualiseren en het verwerven van meetgegevens

Fatigue and durability software

nCode software oplossingen voor virtuele vermoeidheids- en duurzaamheidsproeven

HBM Calibration Laboratory and Calibration Services

Geavanceerde service voor het kalibreren van kracht-, koppel- en drukopnemers en data-acquisitie systemen

Measurement Services

HBM biedt een breed scala aan diensten, zoals rekstrook applicaties en on-site kalibraties

Experimentele spanningsanalyse

Experimentele spanningsanalyse stelt u in staat om spanningen te meten die voorkomen in de componenten die worden gebruikt in uw producten.

Testen en meten

De complete meetketen, bestaande uit krachtige data-acquisitie systemen en bijpassende transducers.

Aandrijvingen test

Koppelmeettechnologie op roterende en niet-roterende systemen.

Functionaliteits test

Krachtverplaatsingsmeting, testen van veren en dempers voor ophangingssystemen, spuitopeningentest in diesel injectiesystemen, schakelaars voor de temperatuur en geluidscontrole.

Assemblage controle

Bewaken van de kwaliteit van de geproduceerde componenten zonder destructieve test. Een gelijktijdige meting van perskracht en verplaatsing is nodig tijdens het montageproces.

Machine controle

Draadspannings- en verplaatsingsmeting in textielmachines, baanspanningsmeting bij drukpersen, waterstraalsnijden met behulp van hogedruk meting en statische en dynamische acceleratiemeting.

Vullen en doseren

Loadcellen gebruikt voor weeg-, doseer- en vulprocessen.

Dynamisch wegen

Precieze weging, fijne batchfunctie en nauwkeurig vullen, ook bij dynamische toepassingen.

Proces weging

Loadcells, weegmodules, elektronica en software voor niveaubewaking, tank- en batch-wegers, en weging van additieven en silos.

Of het nu gaat om productie, kwaliteitscontrole of onderzoek en ontwikkeling – HBM’s meettechnologie wordt gebruikt in een breed scala van toepassingen in de automobielindustrie.

HBM biedt grote nauwkeurigheid en hogesnelheidsmetingen voor de lucht- en ruimtevaartindustrie

HBM heeft een uitgebreid assortiment apparatuur ontwikkeld die oplossingen bieden voor test en structuuranalyse voor alle energiesectoren.

Ontwikkeling, test en bewaking in één hand: de oplossing van HBM voor de spoorwegbranche!

HBM levert de juiste oplossing om uw ontwikkeling en productie van schepen, en scheepsmotoren gereed te hebben voor de toekomst.

HBM kan u voorzien van de optimale hardware en softwarepakketten voor procesmeting. Ook klantspecifiek geconfigureerd om aan uw persoonlijke wensen te voldoen.

Voor de planning en het ontwerp van gebouwen, evaluatie van schade. de uitvoering van vermoeidheidstests, haalbaarheidsonderzoeken en meer.

Het bevorderen van medische technologieën met meetoplossingen van HBM. HBM biedt betrouwbare en nauwkeurige meettechnologie die kan worden gevonden in een hele reeks van medische hulpmiddelen.

HBM werkt nauw samen met universiteiten op verschillende gebieden. Wij bieden vele verschillende producten voor de gehele meetketen.

HBM's test en meettechnologie wordt op vele gebieden in de voedselverwerkende industrie gebruikt. Van productie tot verpakken tot distributie.

Meettechnologie van hoge kwaliteit, zeker en betrouwbaar voor de agrarische industrie.

HBM biedt precieze, robuuste and explosieveilige test- en meetsystemen voor chemische applicaties. Doseren, wegen, vullen en meer.

HBM in Belgium

HBM Benelux

Schutweg 15a
5145 NP Waalwijk
Netherlands

Tel: +31 (0)416 286040
Fax: +31 (0)416 286043

Sales Email: info@bnl.hbm.com
Support Email: support@bnl.hbm.com

Connect with HBM

  • Become a fan of HBM Test and Measurement on Facebook
  • Follow HBM Test and Measurement on Twitter
  • Get conntected with HBM Test and Measurement on LinkedIn
  • Watch our videos on YouTube