HBM – Producten en diensten van virtuele tot fysieke tests
De naam HBM staat wereldwijd al 60 jaar voor betrouwbaarheid, precisie en innovatie. Het bedrijf is de technologie- en marktleider en biedt producten en diensten voor een breed scala aan meettoepassingen voor vele industrieën. Gebruikers, wereldwijd, vertrouwen op de perfect op elkaar afgestemde componenten van de complete meetketen die een maximale nauwkeurigheid van de meetresultaten garanderen en zorgen voor een optimalisatie van de complete 'product life cycle': van de ontwikkeling via de testfase, alsmede in de fabricage en productie.
HBM's product portfolio bevat sensoren, opnemers, rekstroken, versterkers en data-acquisitie systemen alsmede software voor levensduur van constructies, onderzoek, testen en analyse.
De potentiële toepassingsgebieden kunnen in iedere tak van engineering en industrie worden gevonden, in zowel virtuele als fysische test- en meetomgevingen.
HBM heeft 27 dochterondernemingen en verkoopkantoren in Europa, America en Azie. HBM heeft ook vertegenwoordigingen in nog eens 40 landen over de hele wereld. Naast het hoofdkantoor in Darmstadt (Duitsland), zijn er HBM productiebedrijven in Marlborough (USA) en Suzhou (China).
HBM was het eerste bedrijf in Duitsland die ISO9001 gecertificeerd werd. In 1996 werd HBM's milieu managementsysteem gecertificeerd volgens ISO14001.
HBM is een volledige dochteronderneming van Spectris plc, een groep gespecialiseerd in precisie instrumentatie en elektronische besturingen.
HBM for business...
- Iron and steel, construction
- Agriculture, pharmaceuticals
- Chemicals, petrochemicals
- Research centres
- Engineering, design offices, etc.