P15 - Pressure Gauge Transducer for Excess Pressure
P15 pressure gauge transducers are suitable for measuring static and dynamic pressures of liquids and gases.
Product Description
Transducer for | gage pressure |
Accuracy class [%] | 1 |
Service range [%] | 0...200 |
Nominal temperature | -20...+70 |
Max. medium temperature | +105 |
Nominal meas. range in bar, 0 ... | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
Measuring system | S/G |
Output signal | 0...10 V / 4...20mA |
Electrical connection | connector to DIN 43650 |
Mechanical connection | G 1/2 Form B, outside |
Product Literature
Voer hier uw e-mailadres in.
Heeft u al een een account heeft bij HBM.com? Log dan hier in met uw e-mailadres en u krijgt toegang tot de complete technische documentatie van HBM.
| P15 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 032 | |||||||||
Get a Quote for P15!
Bedankt voor uw interesse in HBM. Met dit formulier kunt u in een muisklik uw offerte aanvragen.
Key Features
- Output 0...10V
- Optimum price: performance ratio
- Highly reliable
- No liquid filter
- Withstands overloading up to 200%
- Corrosion-resistant
- Small in size
- High EMC (CE mark)
Order Numbers
1-P15RVA1/10B
1-P15RVA1/20B
1-P15RVA1/50B
1-P15RVA1/100B
1-P15RVA1/200B
1-P15RVA1/500B
1-P15RVA2/10B
1-P15RVA2/20B
1-P15RVA2/50B
1-P15RVA2/100B
1-P15RVA2/200B
1-P15RVA2/500B