T5 Torque Transducer

T5 - Small and Compact Torque Transducer, Good accuracy, Cylindrical Shaft Stubs

The T5 torque flange is designed for occasional, simple torque measurement tasks in the laboratory, teaching and testing sector.

The cylindrical shaft ends allow torque to be applied without play. Slip-ring transfer allows all industry-standard amplifiers for SG full bridges to be used.

Product Literature

Voer hier uw e-mailadres in.

Heeft u al een een account heeft bij HBM.com? Log dan hier in met uw e-mailadres en u krijgt toegang tot de complete technische documentatie van HBM.
T5ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log in
CE-Certificate 079Please log inPlease log inPlease log in

Request a Quote for T5

Bedankt voor uw interesse in HBM. Met dit formulier kunt u in een muisklik uw offerte aanvragen.

1 2-9 10+

Key Features

  • Nominal (rated) torques of 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m and 200 N•m
  • Max. permissible rotation speed 4 000 rpm
  • Torque measurement in any direction
  • Cylindrical shaft ends for no-play friction locking joints
  • Compact and easy to handle

Order Numbers

1-T5/10NM
1-T5/20NM
1-T5/50NM
1-T5/100NM
1-T5/200NM