X60

X60 - Two component adhesive

X60 is a 2-component fast curing adhesive, consisting of a liquid component (B) and a powder (component A). The dosage is very easy; a dosage-spoon for the poweder is included. The liquid can be measured out by counting drops. Typical application fields are: low temperature, porous materials as well as for securing the cables.
Delivery: Reclosable packages in different sizes. Single components are available.

1-X60* 100g component A, 2 x 40ml component B
1-X60-NP* 400g component A, 2 x 200ml component B
1-X60/A 100g component A
1-X60/B 2 x 40ml component B
1-X60-NP/A 400g component A
1-X60-NP/B 2x200ml component B

1-X60 and 1-X60NP include following accessories for the installation of strain gages:

  • Mixing bucket
  • Skewer
  • Cellophane foils
  • Dosage spoon
  • Manual and Safety Data Sheet

Voer hier uw e-mailadres in.

Heeft u al een een account bij HBM.com? Log dan hier in met uw e-mailadres en u krijgt toegang tot de complete technische documentatie van HBM.

Product Data Sheet & Literature

X60
X60 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Instructions for use Please Log InPlease Log InPlease Log In

Eerlijke data sheets: Wij doen wat we beloven

Precisie in serieproductie: dit geldt ook voor de juistheid van de waarden zoals vermeld in onze data sheets.
Ideale omstandigheden kunnen theoretisch dan wel worden bereikt, maar onze data sheets zijn gericht op realistische omstandigheden - zoals u ze dus zult tegenkomen in uw eigen toepassing.
Houd hier aub rekening mee wanneer u onze data sheets met die van andere producenten vergelijkt.

Get a Quote for X60

Vraag, geheel vrijblijvend, een offerte aan voor: X60

Bedankt voor uw interesse in HBM. Met dit formulier kunt u in een muisklik uw offerte aanvragen.


Key Features

  • pasty
  • even on absorbent or uneven surfaces

Order Numbers

1-X60
1-X60/A
1-X60/B

1-X60-NP
1-X60/A-NP
1-X60/B-NP