Messen mit optischen Dehnungsmessstreifen (DO)
Das neue Grundlagen-Seminar "Messen mit optischen Dehnungsmessstreifen": In diesem Seminar erlernen Sie die "Basics", die Sie für die richtige Installation von optischen Dehnungsmessstreifen als Grundvoraussetzung für korrekte Messungen benötigen. Zudem erfahren Sie mehr über die Vorteile der Anwendung optischer Dehnungsmessstreifen.
Profitieren Sie von:
- der Fähigkeit, optische Dehnungsmessstreifen selbst richtig installieren zu können.
- korrekten Messergebnissen.
Das HBM Academy-Plus:
In den gemeinsamen Übungen können Sie selbst optische Dehnungsmessstreifen installieren.
In diesem Seminar lernen Sie:
- die Grundlagen der Sensorik basierend auf Faser Bragg Gittern.
- die Wirkungsweise eines optischen Dehnungsmessstreifens.
- Datenblattangaben für optische DMS gemäß der Richtlinie VDI/VDE 2660 richtig zu interpretieren.
- einen optischen Dehnungsmessstreifen richtig zu installieren.
- die Messkette richtig einzurichten und eine Messung durchzuführen.
Zielgruppen: Anwender aus allen Fachgebieten, die selbst optische Dehnungsmessstreifen anwenden und installieren wollen.
Vorkenntnisse: keine
Weitere Informationen zur Veranstaltung als PDF-Dokument.
| Datum | Plaats | Prijs | Vrije Plaatsen | Registratie |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2013 | Darmstadt | 513 EUR | Registreer nu |
570 EUR
Configuration check warning:
The subpart PLACE_LIST_EMPTY is missing in the HTML template file fileadmin/hbm/templates/hbm_tx_seminars_details.tmpl. If you are using a modified HTML template, please fix it. If you are using the original HTML template file, please file a bug report in the bug tracker.
When that is done, please empty the FE cache and reload this page.
The configuration check for this extension can be disabled in the extension manager.