Gerenciamento da qualidade

Primeira empresa alemã a receber o Certificado ISO 9001 (em 1986), a HBM tem sempre desenvolvido seus produtos com padrões internacionais de qualidade.

Você que espera níveis de qualidade superiores dos seus parceiros, a HBM fornece os meios e garantias necessárias.

Em 1977, a HBM foi a primeira empresa na Alemanha a ser reconhecida como um laboratório de calibração oficial do "DAkkS" (Serviço alemão de calibração).

A HBM calibra instrumentos de medição à pedido dos clientes, garantindo reprodutibilidade aos padrões ISO 9001.

Em 1991, o laboratório de teste HBM foi um dos primeiros na Alemanha a ser reconhecido para segurança EMC (Compatibilidade Eletromagnética) e de equipamento. Além de testar os produtos da HBM, o laboratório oferece também seus serviços para clientes externos, como para execução dos testes exigidos para obter a certificação CE.

O sistema de gestão ambiental da HBM possui a certificação ISO 14001 desde julho de 1996. Isto confirma a determinação contínua da empresa na sua responsabilidade com o meio-ambiente.

Comprometimento com a legislação ambiental

Nossa declaração na política ambiental da HBM

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.