Controle de máquinas Controle de máquinas | HBM

Controle de máquinas

Reduzido tempo ocioso das máquinas...

A instrumentação é extremamente importante nos ambientes industriais. Por exemplo: os alcances de temperatura podem variar de -15 °C até +50 °C. A instrumentação HBM foi projetada e construída para assegurar um reduzido tempo de ociosidade em ambientes difíceis.

A eliminação dos sinais interferentes pode também reduzir o tempo de ociosidade. A instrumentação HBM é testada em conformidade com os padrões EMC. Isto garante não somente a imunidade de nossa intrumentação à interferência eletromagnética, mas que também a mesma não causa interferências.

Aplicações típicas

  • Medição da tensão da linha e do deslocamento em maquinaria têxtil
  • Medição da tensão do rolo em máquinas de impressão
  • Medição de pressões elevadas no corte com jato de água a alta pressão
  • Medição de acelerações estáticas e dinâmicas.