Ensaio de potência de classe mundial no Laboratório de Alta Potência da ABB
Amostragem super rápida com o sistema de medição Genesis HighSpeed. Leia o artigo completo.
Tecnologia energética
Na maioria dos casos, a energia elétrica não é produzida no mesmo local onde é consumida. Redes de alimentação elétrica transportam a energia do produtor para o consumidor.
A rede de alimentação elétrica é classificada em diferentes níveis de tensão: partindo de umas poucas centenas de volts ("LV"), passando por muitos 10 kV ("MV") até muitos 100 kV ("HV"), dependendo da capacidade de transporte necessitada.
Os diferentes níveis de tensão são inter-conectados por subestações que compreendem transformadores de tensão, equipamento de comutação, disjuntores de conexão contra picos de tensão, isoladores etc., bem como outros equipamentos de medição e interruptores.
Ensaio de potência de classe mundial no Laboratório de Alta Potência da ABB
Amostragem super rápida com o sistema de medição Genesis HighSpeed. Leia o artigo completo.