O design especial sem cantos ou aberturas tornam a PW25 a escolha ideal para aplicações com requisitos específicos de limpeza. Graças à sua proteção de sobrecarga integrada, a célula de carga single point é praticamente indestrutível. Saiba mais a respeito das células de carga de fácil limpeza.
- Parada de sobrecarga integrada e encapsulada;
- Instalação compatível com a célula de carga padrão da indústria SP-4;
- Corpo de aço inoxidável com proteção IP68 / IP69K;
- Capacidade máxima de 10kg e 20kg;
- Fácil de limpar.