SCOUT55 - Amplificador Móvel Para Uso em Bancadas SCOUT55 - Amplificador Móvel Para Uso em Bancadas | HBM

Amplificador de Frequência Portadora SCOUT55: Compacto e Fácil de Usar

O amplificador móvel de frequência portadora SCOUT55 é ideal para uso em uma ampla gama de tarefas de manutenção e calibração em bancos de ensaios. O corpo protegido contra poeira não só facilita seu transporte, como também possui uma alça que pode servir como suporte. O SCOUT55 processa sinais de força, pressão, deslocamento e transdutores de torque, bem como células de carga baseadas em diversas tecnologias.

O SCOUT55 possui uma memória em paralelo para armazenamento de até oito conjuntos de dados (formulações), duas memórias de valor de pico e quatro comutadores de valor limite. A saída dos dados medidos pode ser acessada via saída análoga livremente escalonável, interface serial RS232 e interface opcional RS485. Seu visor de LED de fácil leitura e teclado robusto tornam o SCOUT55 o amplificador de medição ideal para uso móvel em ambientes industriais. 

  • Classe de precisão: 0,1
  • Interfaces: RS232; RS485 opcional
  • Grau de proteção: IP51 (frente)

Resultados Otimizados

  • Amplificador de frequência portadora de 48kHz para strain gages em configurações de ½ e ponte completa, ½ e ponte completa indutiva, LVFT em como para transdutores piezoresistivos e pontenciométricos;
  • Medição precisa devido à classe de precisão de 0,1;
  • Ampla largura de banda de até 1kHz;
  • Alta qualidade de sinal, resultante do uso de tecnologia de frequência portadora;
  • Alta compatibilidade eletromagnética.

Resultados preciso de medição devido à tecnologia de frequência portadora e a uma boa estabilidade EMC.

Grande versatilidade

  • Memória de parâmetros integrada para até oito conjuntos de parâmetros (formulações);
  • Saída analógica amplamente escalonável na frente (±10V, ±20mA, 4–20mA);
  • Ideal para tarefas de manutenção e monitoramento com memórias de dois valores de pico e quatro comutadores de valor limite;
  • Versões disponíveis com interface RS232 ou RS485, com software incluso;
  • Menu de configuração protegido por senha com cinco idiomas para parametrização do dispositivo.

Ampla gama de aplicações devido à memória de parâmetro e aos quatro comutadores de valor limite.

Uso Seguro

  • Corpo portátil com alça de transporte que também serve de suporte;
  • Display em LED, 10 dígitos, de fácil leitura;
  • Controle intuitivo via teclado robusto com sete botões;
  • Sinais integrados de diagnóstico, erro e alarme;
  • À prova de explosões, como resultado das barreiras Zener.

Uso confiável em aplicações industriais devido aos sinais de alarme e visor em LED de fácil leitura.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
SCOUT55 - Caractéristiques techniques French
SCOUT55 - Data Sheet English
SCOUT55 - Datenblatt German
SCOUT55 - データシート Japanese
Manuais de Operação
Scout55 - User manual English, German
Instruções de segurança
SCOUT55 - Safety Instructions French, English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
SCOUT55 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Software
MVD Scout Assistant

System-CD for MVD2555 and SCOUT55.

Data: 09/2008  |  Versão: 2.2  |  Tamanho: 40 MB

Multi idiomas
Tech Notes
TechNotes

This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English and German

  • MVD2555/Scout55 saving parameters with MVD/Scout-Assistant
  • MVD2555/Scout55 saving parameters on the ext. module XM001

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

 

 |  Tamanho: 2 MB

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.