T40FH Sensor de torque para torques extremamente altos T40FH Sensor de torque para torques extremamente altos | HBM

T40FH: Medição de Alto Torque com Flange de Medição de Torque de Precisão

O flange de medição de torque T40FH é a primeira escolha para a medição de torques extremamente altos. Além disso, melhora a produtividade e a eficiência na medição de elevados torques - mesmo em aplicações que comumente requerem o uso de equipamentos específicos muito caros.

versão para torque rotativo do T40FH é a solução ideal para bancos para ensaios de potência de motores de navios ou para testes na indústria offshore. Através de sua eletrônica integrada na versão rotativa, é fácil de usar e oferece resultados de medição rápidos. A versão não rotativa do T40FH é adequada, em particular, para tarefas de calibração.

Cobertura de faixas de medição de torque entre 100 kN·m e 300 kN·m (horário e anti-horário). A rotação máxima permissível é de 2.000rpm até 3.000rpm, dependendo do modelo. Como opção, está disponível um sistema magnético de medição de rotação com 72 ou 86 pulsos por revolução.

Vantagens

  • Rentável e livre de manutenção: o T40FH não utiliza rolamentos ou escovas (slip ring);
  • Fácil de usar: a versão rotativa apresenta eletrônica integrada, fácil parametrização e resultados rápidos;
  • Confiável: baseado na já aprovada família de sensores de torque T40.

Principais Características

  • Torque nominal: 100 kN·m, 125 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m, 300 kN·m;
  • Rotação máxima nominal: de 2.000rpm até 3.000rpm;
  • Disponível em versões rotativa e não rotativa;
  • Sem rolamentos ou escovas (slip rings);
  • Design compacto;
  • Opção de sistema magnético de medição de rotação com 72/86 pulsos por volta, dependendo da faixa de medição.

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Recomendado para você

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.