Medidor de torque T21WN com acoplamento de eixo cilíndrico Medidor de torque T21WN com acoplamento de eixo cilíndrico | HBM

Important Notice

Please note that this product is being discontinued. Its successor is the shaft torque sensor T210

Transdutor de torque T21WN: medição de torque até 200 Nm

O T21WN baseado em tecnologia de strain gauge usa alimentação e transmissão de sinal de medição sem contato para medir o torque. O sensor é ideal para uma medição confiável de torque estático e dinâmico relativamente baixos em componentes não rotativos e rotativos. O sinal de saída no torque nominal é de +/- 10 V. O T21WN pode ser usado, por exemplo, em bancos de teste para rolamentos, bem como em testes de materiais ou háptica em aplicações de engenharia médica e laboratórios de pesquisa. Como o antecessor (T20WN), o T21WN pode ser facilmente e rapidamente integrado na cadeia de medição usando a caixa de junção robusta VK20A.

Classe de precisão HBM : 0,2
Torque nominal (nominal) : 0,1 Nm a 200 Nm
Velocidade de rotação nominal (rpm) : até 20.000

Tudo incluso

  • Velocidade de rotação ou medição de ângulo, com sistema de medição integrado

  • Medição de velocidade de rotação com 360 pulsos/revolução

  • Fácil integração devido ao design compacto

  • Operação sem manutenção

Solução prática e flexível para medição de torque em muitas aplicações

Flexível

  • Saídas padrão de tensão e freqüência (+/- 10 V; 10 kHz +/- 5 kHz)

  • EtherCAT e PROFINET 

  • Largura de banda de medição de até 1 kHz

  • Faixa de rotação de até 20.000 rpm

  • Tensão de entrada de 10 a 28,8 V

Integração fácil e rápida na cadeia de medição e seguro para uso

Extensa gama de acessórios

  • Cabos de conexão do transdutor disponíveis em diferentes comprimentos (5m, 10m)

  • Tomada de cabo de 12 pinos

  • Acoplamentos de fole

  • Caixa de junção VK20A

  • Módulos de interface TIM-EC / TIM-PN / ClipX

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.