Sensor de Torque T22: A Alternativa de Baixo Custo Sensor de Torque T22: A Alternativa de Baixo Custo | HBM

Sensor de Torque T22: Medição de Torque de até 1kNm

O sensor de torque T22 usa tecnologia de transmissão sem contato para medir torque e fornece faixas de medição desde 0-0,5Nm até 0-1kNm. Seu design compacto o torna a escolha ideal para medição dinâmica e estática de torque em componentes rotativos e não-rotativos. Além disso, o T22 é usado, por exemplo, em laboratórios e bancos de ensaios de final de linha de produção no setor automotivo e na tecnologia de produção. Devido às suas duas saídas analógicas (corrente e tensão), o sensor de torque pode ser facilmente conectado a controladores lógicos programáveis (PLC - programmable logic controllers) e assim, é adequado para uso no monitoramento de produção e de processos.

  • Classe de precisão HBM: 0,5
  • Torque nominal: desde 0,5Nm até 1kNm
  • Rotação nominal: até 20.000rpm

A alternativa de baixo custo, agora disponível para baixo torque nominal (0,5Nm, 1Nm, 2Nm)

O sensor de torque T22 está agora disponível com três novas faixas de torques nominais de 0,5Nm, 1Nm e 2Nm. Esta solução de baixo custo, em particular, também está disponível para aplicações que necessitam de pequenas faixas nominais de medição, como na engenharia médica, bancos de ensaios para rolamentos e materiais, bem como para testes de conforto (haptic).

Baixo custo

  • Sem a necessidade de amplificador adicional, devido à eletrônica integrada;
  • Design compacto garante fácil conexão, mesmo em espaços confinados;
  • Operação livre de manutenção.

Solução de baixo custo que requer tempo mínimo e reduz gastos e esforços de integração.

Fácil integração

  • Conexão direta ao PLC com saídas analógicas de ±5V e 10 ±8mA;
  • Diâmetro de acoplamento pode ser escolhido individualmente;
  • Ajuste de fricção.

Instalação fácil e rápida em diversas aplicações.

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.