Sensor de torque TB2 com classe de precisão 0,03 Sensor de torque TB2 com classe de precisão 0,03 | HBM

Sensor de torque de referência TB2: Calibração com classe de precisão de até 0,03

O sensor de torque de referência TB2 é extremamente preciso e, portanto, é ideal para ser usado como referência ou padrão de transferência para calibração de torque em laboratórios. Para uso industrial, como por exemplo, em bancos de ensaio, o TB2 também está disponível com grau de proteção IP67. Devido ao seu design, o transdutor de torque de referência fornece excelente precisão e reprodutibilidade, mesmo sob condições industriais nos bancos de ensaio. O corpo de medição é feito de peça única e, portanto, é homogêneo e balanceado para medições de alta precisão.

O TB2 atinge classe de precisão HBM de 0,03, de acordo com a definição rigorosa da HBM, ou a melhor classe de precisão de 0,05, de acordo com DIN 51309.

Em combinação com os amplificadores digitais de medição altamente precisos, como o DMP41, ML38B e o MX238B, a mais alta precisão de medição pode ser atingida por toda a cadeia de medição. O TB2 oferece um amplo campo de aplicações para tarefas de medição, com oito torques nominais entre 100Nm e 10kNm.

  • Classe de precisão: até 0,03
  • Grau de proteção (de acordo com EN 60 529): até IP67
  • Faixa de medição nominal: desde 100Nm até 10kNm

Rastreável

  • Extremamente preciso devido ao design balanceado do elemento de medição;
  • Excelente precisão por toda a cadeia de medição em conjunto com amplificadores precisos de medição, como o DMP41, ML38B e MX238B;
  • Excelente reprodutibilidade e repetibilidade de medições;
  • Melhor classe de precisão de 0,05, em combinação com o certificado de calibração DAkkS, de acordo com DIN 51309.

Excelente precisão por toda a cadeia de medição (em conjunto com os amplificadores precisos de medição da HBM).

Versátil

  • Excelente escolha como um transdutor de referência para calibração de torque, mesmo sob condições industriais;
  • Disponível em oito capacidades máximas de torque (100Nm, 200Nm, 500Nm, 1kNm, 2kNm, 3kNm, 5kNm e 10kNm);
  • Estabilidade a altas temperaturas do ponto zero de 0,02%/10K.

Ideal para diversas aplicações de medição precisa de torque devido a seu grau de proteção IP67.

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Acessórios disponíveis

  • Conector montado no cabo;
  • Conector D de 15 pinos montado no cabo;
  • Certificado de calibração DAkkS, de acordo com DIN 51309.

Para mais informações, consulte o data sheet.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
TB2 - Data Sheet English
TB2 - Datenblatt German
TB2 - Prospetto dati Italian
TB2 - データシート Japanese
Instruções de Montagem
TB2 - Mounting instructions English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
TB - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
TB2 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.