Transdutor P3MB: Design Robusto para Resultados Precisos Transdutor P3MB: Design Robusto para Resultados Precisos | HBM

Transdutores de pressão P3MB e P3MBP: Muito precisis, mesmo em medições dinâmicas

Os transdutores de pressão P3MB e P3MBP medem a pressão de líquidos e gases com classe de precisão de até 0,1, o que os tornam ideais para tarefas de medição tanto estáticas quanto altamente dinâmicas. Sua eficiência já foi comprovada centenas de milhares de vezes nos mais diversos campos de aplicação, desde plataformas de testes de transmissão e bombas de injeção de diesel até medição de pressão de óleo e aplicações hidráulicas. Usando a tecnologia comprovada de strain gages, o P3MB e o P3MBP obtém resultados de medição exatos e confiáveis, mesmo em tarefas dinâmicas de medição com um alto número de ciclos de carga.

O corpo de medição de aço resistente à corrosão é feito de uma única peça, tornando o transdutor de pressão resistente mesmo em ambientes agressivos. Com grau de proteção IP67, resiste à ambientes industriais com umidade e poeira. Os transdutores de pressão estão disponíveis em nove faixas de pressão nominal, desde 10 bar até 3.000 bar. Os transdutores do sensor P3MBP são equipados com conectores HS6P.

Os transdutores estão disponíveis com um cabo montado permanente e, como opcional, como uma solução amigável plug-and-play com um conector D15 e MS.

  • Classe de precisão: até 0,1
  • Pressão nominal: desde 10bar até 3000bar
  • Grau de proteção: IP67

Medições exatas

  • Classe de precisão 0,1;
  • Excelente repetibilidade e reprodutibilidade;
  • Temperatura estável com ±0,1% da pressão nominal na faixa de temperatura nominal.

Resultados precisos de medição, graças à tecnologia de strain gage.

Construção robusta

  • Corpo de medição de aço inoxidável robusto;
  • Resistente à corrosão, mesmo em ambientes agressivos e úmidos;
  • Faixa de sobrecarga de até 2,5 vezes a pressão nominal;
  • Resistência de longo prazo a umidade e poeira, graças ao grau de proteção IP67.

Robusto para aplicações industriais com corpo de medição robusto de aço, resistente à corrosão.

Numerous options

  • Available in nine nominal (rated) pressure ranges (10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar, 500 bar, 1000 bar, 2000 bar, 3000 bar)
  • Wide application temperature range, from -40°C to +100°C
  • Numerous connection options with permanently mounted cables and different plugs (MS/D15/HS6P)
  • Extensive accessories and services, including calibration

Wide range of applications, thanks to numerous different nominal (rated) pressure ranges

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.