MP85A-S EASYswitch - Testes altamente eficientes de interruptores e sistemas de travamento

Interruptores são as unidades de controle mais simples que existem - E nunca podem falhar.

Interruptores e sistemas de travamento possibilitam um manuseio fácil e confiável de complexos produtos de alta tecnologia. Portanto, a qualidade dos seus interruptores é de extrema importância.

O inteligente controlador de processos MP85A-S EASYswitch controla o funcionamento de interruptores durante a produção - usando poderosos algorítimos de avaliação, ajustados com precisão às características especiais de seus interruptores.

Em sintonia perfeita com os seus processos de produção

O MP85A-S EASYswitch analisa os típicos desenvolvimentos "força-deslocamento" e "torque-ângulo de rotação", bem como os pontos elétricos de comutação - e anuncia imediatamente variações, caso estas ocorram fora das tolerâncias permitidas.

Você recebe instantanemante uma clara avaliação OK/NOK. Isso é importante para otimizar o controle de produção e minimizar os tempos de inatividade. Limites de advertência no processo de produção assegura uma excelente proteção da máquina. EASYswitch grava todas as curvas de medição e resultados - online, de forma confiável e imediata.

Você pode escolher entre gravar os dados no PC ou no cartão de memória no dispositivo. O armazenamento no cartão de memória pode ser configurado como "buffer circular" para as últimas 1.000 ou 10.000 curvas. Em ambos os casos faz-se possível gravar as curvas e/ou resultados em formato ASCII ou Qdas

  • somente processos NOK ou
  • somente processos OK ou
  • todos os processos

Os dados do cartão de memória podem ser então transcritos para o PC. Para cada processo pode ser impresso, se necessário, um protocolo com todas as informações do processo. Uma ferramenta gratuita de software da HBM oferece, além disso, a possibilidade de, após o armazenamento, converter automaticamente curvas de processos e resultados para o formato IPM.

Entradas digitais integradas possibilitam a checagem elétrica de até 5 eventos de comutação, seja de forma simultânea ou sequenci

  • Situação do ponto ou processo de comutação na janela de teste de comutação
  • Direção de comutação (aberto/fechado)
  • Força e torque de acionamento
  • Repetições
  • Controle de qualidade 100% dos processos de checagem
  • Poderosos algorítimos para aquisição e avaliação de pontos de comutação e operações de travamento
  • Amplificador universal de dois canais para muitos sensores usuais no mercado com detecção TEDS do sensor
  • Função de gravação de resultados, curvas e configurações de dispositivos
  • Integração confortável no sistema de automação através de interfaces "fieldbus" padrão

Integrated Process Data Management (IPM)

Interface IPM para amplificadores MP85A

Uma interface gratuita para software de gerenciamento de dados de processo IPM está disponível para os amplificadores MP85A DP FASTpress e MP85A-S EASYswitch. A interface permite que dados de produção gravados sejam transmitidos diretamente para um servidor QS a fim de que os mesmos sejam visualizados e arquivados. Isso facilita muito o controle da produção.

IPM significa “Integrated Processdata Management” (gerenciamento integrado de dados de processo). Trata-se de um software que captura automaticamente dados físicos de processo e de medição e disponibiliza um relatório para a produção e para a garantia da qualidade. Seja no controle da produção em locais de produção ou em bancos de ensaio - o acesso a dados claramente apresentados sobre produtividade, tempo de inatividade, parada, qualidade do produto e da fabricação diminui custos: e isso já foi provado por um cálculo ROI (retorno de investimento).

Transmissão de dados ampla e fácil

A interface IPM possibilita a transmissão de valores de medição, curvas completas e até 9 janelas de avaliação. A IPM comunica tanto o status geral do processo de produção como o status individual da janela de avaliação do momento. Assim, podem ser analisados detalhadamente o processo de produção, a taxa de utilização e o tempo de parada sem que haja a necessidade de se estar no local junto a linha de produção.

Dados de medição em tempo real

Os dados de medição são colocados à disposição em tempo real através do navegador da internet e gravados permanentemente no banco de dados IPM, atendendo, assim, as exigências da lei de responsabilidade sobre os produtos. Além disso, a IPM monitora os dados de medição e de processo em tempo real. Isso permite, por exemplo, que erros de produção sejam facilmente detectados. Por email ou SMS a equipe responsável é notificada sobre qualquer mensagem de erro. Através de uma rápida avaliação do erro a qualidade do produto pode ser melhorada significativamente, o que reduz custos de “recalls” de produtos.

Garantir a qualidade e reduzir custos - beneficie-se das vantagens da interface IPM!

Seus benefícios

  • Uma instantânea avaliação da qualidade
  • Custos e tempos de parada reduzidos
  • Rápida avaliação de erro
  • Notificação automática
  • Arquivamento integrado

ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis

ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis

Como complemento dos amplificadores digitais, a HBM oferece as macros ePLAN apropriadas. Elas permitem uma fácil e correta integração de instrumentos no planejamento de projetos do ambiente de automação.

A ePLAN Elétrica P8 é uma ferramenta de engenharia para modernos softwares CAE suportados por banco de dados e facilita um consistente planejamento do projeto, documentação e administração de sistemas de automação. As macros ePLAN permitem que os usuários integrem facilmente os controladores de processo no planejamento dos seus projetos. Dados de componentes, desenhos e de pinagem estão disponíveis na ePLAN Elétrica P8 imediatamente após a importação das macros. As macros gratuitas estão disponíveis no CD de documentação incluso no escopo de fornecimento dos controladores de processo e podem também ser baixadas aqui.

Software FASTpress Suite

FASTpress Suite – powered by HBM Industrial Software

A estrela na paleta de softwares industriais HBM: “FASTpress Suite”, ideal em parceria com o amplificador industrial MP85A FASTpress e MP85A-S EASYswitch.

FASTpress Suite é um pacote de software completo para o seu controle de processo.

Visualisação, avaliação, tratamento: O FASTpress Suite oferece exatamente a performance que o seu controle de processo necessita.

Assistente PME: Para uma configuração simples e um monitoramento confiável de sistemas de produção

Módulos "add-on ": Com ferramentas adicionais para otimização automática de seu critério de avaliação, para controle de processo estatístico e para administração simplificada de usuário.

Ferramenta de programação: A solução para integradores de sistema - com uma ferramenta de programação para ajustes personalizados do software de operação e controle.

Pode ser integrado em sistemas já existentes: Eletrônicas de medição ou software: Os productos e soluções da HBM podem ser integrados sem dificuldades em sistemas em funcionamento, como, por exemplo, interfaces de software em sistemas PLC.

Você deseja acessar os dados-chave atuais de sua linha de produção a qualquer momento, independente de onde você esteja? Software Industrial HBM está também disponível para unidades móveis como, por exemplo, computadores portáteis ("handheld").

Favor clicar na imagem para saber mais sobre o FASTpress Suite (em inglês)

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Peça um Orçamento Contate nossos Vendedores.