Módulos MGA II

ME10, CC: Amplificador de medição de tensão contínua para procedimentos de medição de alta frequência, para conexão de transdutores strain gage. Com uma frequência de medição máxima de 10 kHz e um tempo de oscilação muito curto, o ME10 é apropriado para as medições dinâmicas, tais como a evolução rápida de força para perfuradoras ou processos de introdução a pressão.

ME30, 600 Hz FP: Amplificador de medição para uso com transdutores strain gage em medições de baixa frequência. A boa estabilidade de zero o permite ser usado em processos de medição estáticos e quase-estáticos, tais como: técnicas de pesagem e de dosagem, assim como a medição de força e pressão em banco de ensaios industriais.

ME50, 4,8 kHz FP: Amplificador de medição para transdutores a meia ponte inductivo, por exemplo, os transdutores de deslocamento da HBM. O transdutor ME50 pode ser utilizado para medições estáticas e dinâmicas, tais como a monitorização de longa duração na tecnologia de medições para a construção.

ME50S6, 4,8 kHz FP: Amplificador de medição para transdutores strain gage. Como o ME50 (meia ponte indutivo), o amplificador ME50S6 é apropriado para a medição de força e deslocamento, por exemplo.

EM001: Este módulo de fase final montado em uma placa de conexão é comutável entre uma saída de corrente ± 20 mA ou +4 ...+20 mA e uma saída de tensão ± 10V (R > 500 ohm).

EM002: Output stage module for Euro cards (± 20mA, 4...20mA)

AP01: Placa de conexão padrão para transdutores que usam conectores Sub-D.

AP03: Placa de conexão padrão para transdutores que usam conectores de 7-pin MS.

AP11: Para conexão de transdutores por tomada Lemo (fêmea).

Carcaça: Dependendo do tipo de aplicação, é possível escolher entre um corpo de mesa para 6 canais e um chasi conectável para 12 canais.

In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.

ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.

The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.

Title / Description Languages
Operating Manuals

Operating manual for the DC measuring amplifier ME10

German, English, French

Operating manual for the dual−channel C−F measuring amplifier ME250 S6

English, German

Operating manual for the 600 Hz measuring amplifiers ME30 and ME30S8

English, German, French

Operating manual for the 4.8 kHz CF measuring amplifier ME50

German, English, French

Operating manual for the 4.8 kHz CF measuring amplifier ME50S6

German, English, French

Operating manual for the amplifier system MGA II with the digital display DA12

English
German
Italian
Italian
Italian
Italian
Italian
Italian
Data Sheets
French
Italian
German

Data sheet of the amplifier system MGA II

English
Software

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 03/2012
Version: 1.00
Size: 19 MB
Multilanguage
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Peça um Orçamento Contate nossos Vendedores.