DT85 - Unidade externa de visualização e controle para MP85 e MP85DP

A unidade de visualização e controle DT85 atende às necessidades de sistemas "Plug & Measure" com uma operação muito simples. Atende também às demandas de segurança e disponibilidade do sistema de medição. O estado atual do processo de produção pode ser visualizado, no setor de monitoramento da produção, de forma simples e clara. Todo isto graças ao display iluminado de 1/4 VGA.

Eliminar processos errôneos de forma rápida: Processos de produção errôneos podem ser visualizados imediatamente, de maneira que ações corretivas possam ser tomadas rapidamente para que danos à peças ou à maquinaria sejam impedidos. As aplicações típicas incluem prensas, máquinas de fazer rebites, controle de funcionamento e similares.

Key Features

  • Monitoring of fitting, press-fit and testing process in manufacturing monitoring and automation
  • Graphical display of all measured values and press-fit curves with OK/NOK results and statistics function
  • Parameterization and control of up to 10 MP85 (DP) amplifiers via CAN interface
  • Can be connected during operation (hot plugging)
  • Without fan, maintenance-free, small mounting depth

Related Product: MP85A-S EASYswitch for switch testing

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Peça um Orçamento Contate nossos Vendedores.