Obtenha uma aquisição de dados segura e livre de problemas de seus sensores piezo e com alta resolução.
Amplificador Analógico de Carga PACEline CMA: Medição de Sinais desde 1.000 até 5 milhões pC
O amplificador analógico compacto de carga PACEline CMA converte sinais de todos os sensores piezoelétricos em um sinal padrão de ±10V. Por conta disso, pode ser usado para diversas tarefas de medição na linha de produção, como em processos de junção, aplicações em prensas ou acompanhamento de montagem.
O manuseio simples e seguro, a confiabilidade absoluta e a boa relação custo-benefício são excelentes características deste produto. Integrado na cadeia de medição piezoelétrica de força "HBM PACEline", o amplificador analógico de carga CMA permite resultados confiáveis de medição em tempos bem curtos de configuração.
- Uma faixa de medição desde 1.000 até 5 milhões PC (pico-Coulomb) está disponível, dependendo da versão usada
- Duas faixas calibradas de medição: 100% e 20%
- As saídas e entradas de sinal são isoladas galvanicamente
Alta dinâmica
- Faixas fixas de medição, dependendo do modelo: desde 1.000 até 5 milhões pC;
- Duas faixas de medição calibradas por modelo: 100% e 20%;
- A precisão é sempre garantida, mesmo com pequenas cargas parciais (classe de precisão de 1%).
Fácil integração
- Integração do processo pelo sinal padrão de saída de ±10V
- Todas as entradas e saídas de sinal são isoladas galvanicamente;
- As conexões em paralelo podem ser estabelecidas entre diversos sensores através de uma caixa de junção.
Rápida instalação na cabine de controle sem necessidade de elementos de isolamento adicionais. O sinal de saída padrão pode ser lido em todos os sistemas automatizados.
Protegido
- Ideal para todos os sensores piezoelétricos;
- Compacto, design pequeno;
- Operação segura graças ao corpo robusto de metal;
- Ideal para uso em campo e em laboratório devido à classe de proteção IP65.
Obtenha flexibilidade na configuração de diferentes cadeias de medição piezo para sensores piezo de qualquer fabricante.
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
PACEline CMA arquivos CAD |
A completa cadeia de medição piezo
A HBM fornece todos os componentes para sua cadeia de medição piezo de um único fornecedor. Você tem acesso a:
- Sensores piezoelétricos correspondentes com cabos e acessórios;
- Caixa de junção para conexão em paralelo de sensores piezo;
- Macros ePLAN disponíveis gratuitamente.