Artigos Técnicos, Know-how, Dicas e Informações
Nossos artigos técnicos fornecem a você dicas e informações de como instalar corretamente células de carga.
Webinars
Casos de Sucesso
Artigos Técnicos
O Básico sobre pesagem
Resultados - células de carga classe C6 sob teste
Células de carga da classe de precisão C6 em teste apresentam resultados precisos mesmo sob inconsistentes condições ambientais. Precisão maior nas pesagens
Load application in load cells
Be it load direction, support structure or mounting aids – load application on load cells is influenced by multiple factors.
Overload protection - good protection for load cells
Protecting load cells against overload is frequently achieved by over-dimensioning them. If the overload protection is actually achieved through this, no additional expenditure is necessary.
Cables and their impact on test and measurement equipment
The complete measuring chain needs to meet high quality standards. High demands should also be made on the measuring cables.
Formato unificado para construção de sistemas de pesagem
Como implementar balanças para camiões
Descubra como as balanças de camiões podem ser implementadas com células de carga e electrónica de pesagem da HBM, e como surgiram historicamente.
Pesagem Dinâmica
Tutorial FIT7A
Este vídeo mostra como você pode obter resultados rápidos e precisos usando a célula digital de carga FIT7A e o software PanelX, ambos da HBM.
Pesagem de processos e containers
Explicação interativa da identificação ATEX
Informe-se aqui cômoda e rapidamente, com base na atual identificação ATEX, sobre os respectivos campos de aplicação, conceitos de segurança, grupos de equ
Sistemas de pesagem seguros para o comércio
A HBM fornece componentes e sistemas de tecnologia de pesagem, para permitir que as balanças sejam integradas de forma flexível nos sistemas de enchimento.
Structural Design of Tank Weighing Systems
Some rules must be followed when installing load cells in tanks. Typical tank designs are represented in a stylized manner by way of example.
Pesagem asséptica
Design higiênico é obrigatório
A perfeita conformidade com os requisitos de higiene só é possível se o projeto de todos os sistemas e componentes envolvidos na produção for voltado para a higiene.