Monitoramento de carga de prensa Monitoramento de carga de prensa | HBM

Monitoramento de carga de prensa

As prensas de conformação, também conhecidas como prensas de máquina ou simplesmente como prensas, são usadas para colocar peças de trabalho ou matérias-primas em certos formatos desejados. A força dentro dessas prensas deve ser aplicada com precisão, não apenas para a segurança na operação, mas também para a qualidade dos produtos. O controle das forças de prensa faz, portanto, parte do controle de qualidade, bem como a rastreabilidade do processo de produção e o controle da ferramenta de prensa em termos de defeitos.

As forças de prensagem, o número de golpes e a distribuição da força na ferramenta de prensagem são as grandezas características mais relevantes para uma operação de prensa eficiente, seja em grandes prensas de chapa metálica ou em prensas de comprimidos de funcionamento rápido.

As soluções modernas e inteligentes da HBK ajudam a controlar e otimizar os parâmetros do processo para uma produção sem erros e manutenção preditiva.

A solução HBK

  • Disponibilidade de todos os sensores relevantes, incluindo transdutores de força e deformação
  • Sensores baseados em strain gauge e piezoelétricos disponíveis
  • Eletrônica industrial perfeitamente combinada
  • Os sensores HBK estão prontos para configuração paralela
  • Instrumentos com uma ampla gama de diferentes interfaces de 'automação aberta' - desde analógico até barramento de campo moderno e conexão IIoT.

Medição confiável

Medição confiável da força em cada suporte de prensa, bem como a força total da prensa e uma ampla gama de dados de diagnóstico.

Risco de operação reduzido

Monitoramento confiável da distribuição e direção da força para garantir a manutenção oportuna e reduzir interrupções.

Custos mais baixos

As peças de qualidade inferior são reconhecidas durante a prensagem e não serão instaladas. Manutenção preditiva para menos interrupções e reparos.

Quer saber mais?

Monitoramento de Prensa a prova de balas: Tecnologia de medição como um impulsionador de eficiência

Os fabricantes de prensas são confrontados com uma pressão tecnológica crescente à medida que os clientes exigem prensas mais rápidas e precisas. Leia o artigo técnico para descobrir sobre reequipamento e atualização fáceis e econômicos de projetos existentes e as soluções de medição de força da HBK para monitoramento de prensa.

Leia o artigo técnico

Tecnologias Dorst: Prensa de pó acionada por servo motor EP 70 M com SLB700A / 06 e PMX

Tecnologias Dorst, um fornecedor de máquinas que produzem produtos cerâmicos e metalúrgicos em pó, desenvolveu o modelo EP 70 M, uma prensa de pó forte de 70 toneladas, que pressiona pós de metal em produtos sólidos, como engrenagens. A tecnologia da HBK garante que os segmentos individuais dos componentes produzidos tenham todos a mesma densidade.

Leia a história do cliente

Grupo Schuler: Prensa Cunhagem com SLB700A e MP85A

Schuler conta com o transdutor de deformação SLB700A e o amplificador de medição MP85A para monitorar a força da pressão usada para a cunhagem. Até 800 moedas são cunhadas a cada minuto em uma prensa, o que para uma moeda de 2 euros significa um valor equivalente a 1.600 euros por minuto de 'novo' dinheiro vivo.

Leia a história do cliente