arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Dyno Dynamics: dinamômetros de motor de alta velocidade

Nova geração de dinamômetros de motor de alta velocidade

Dyno Dynamics é uma empresa Australiana que tem estado na vanguarda de projetos de dinamômetros há mais de 25 anos. Eles têm clientes em todo o mundo, de lugares tão distantes como Aruba e Abu Dhabi, com uma forte presença nos EUA e no Reino Unido.

Os líderes de venda da empresa são as suas linhas de dinamômetros para 4x4, 4x2 e motocicleta para a indústria de serviços automotivos, mas a Dyno Dynamics também fabrica dinamômetros para caminhões, ônibus e motores. Para tudo desde motores de kart até motores à diesel de locomotiva.

Eles recentemente escolheram a HBM Austrália para abastecer os sensores de torque para um novo projeto de dinamômetro de motor de alta velocidade e potência - como detalhado abaixo.

Novo dinamômetro para motor de alta velocidade

Quando a Dyno Dynamics estabeleceu que iria projetar um novo dinamômetro para motor de alta velocidade, eles sabiam que seria mais do que apenas uma atualização de um de seus modelos existentes. Com especificações de 10.000 rpm e 1.000 cv (aprox. 750 kW), foi necessária uma nova abordagem. A potência não foi um problema – a Dyno Dynamics construiu dinamômetros para motores maiores, no passado, a velocidade de entrada de 10.000 RPM era que precisava de algum cuidado. Dada outras restrições de projeto, eles optaram por usarem retardadores Eddy current, uma vez que estes são compactos, robustos e de ação rápida. A Dyno Dynamics vendeu milhares de retardadores ao longo dos últimos 20 anos, com muito poucas falhas em serviço. No entanto, retardadoresfeitos sob medida de maior potência são geralmente limitados a 4-5.000 rpm. A solução óbvia é uma caixa de câmbio, para reduzir a velocidade do eixo para algo mais manejável. Uma caixa de câmbio industrial feita sob medida para a potência necessária seria grande e caro, se a Dyno Dynamics pudesse fornecer, era uma alternativa.

A solução veio do mundo das corridas: o dinamômetro está projetado para a alta potência dos motores V8 de corrida.


Um diferencial de um supercarro V8, com radiador de óleo Com uma taxa de 1:2,86, a velocidade do eixo de saída é reduzida a um mais manejável 3.500 rpm, e os dois eixos de saída permitem a montagem compacta de um par de retardadores.

A solução: Um acoplamento de torque com amortecimento

A velocidade de rotação de um motor de combustão interna nunca é constante - a manivela é retardada por cada curso de compressão, e acelerada pelo curso de explosão. Apesar do cálculo da rotação  média do volante do motor, até certo ponto, ainda existe uma velocidade (e torque) pronunciada de oscilação, especialmente em baixas rotações. Essa oscilação pode causar um stress severo em componentes da transmissão, e isso é especialmente verdadeiro com dinamômetros para motor / motores, onde há pouca "elasticidade" no sistema de transmissão, sem pneus ou suspensão para permitir um pouco de flexibilidade. A solução é um acoplamento flexível de torque. Isto é construído para uma rigidez torcional precisa. Picos de torques e vibrações rotacionais do motor são amplamente neutralizados através da utilização do amortecedor de vibrações de rotação, protegendo assim a transmissão de um desgaste excessivo. O acoplamento que a Dyno Dynamics escolheu foi um TECTOS t600, que são produzidos especificamente para a indústria de teste de motor. TECTOS t600 Com o layout mecânico básico resolvido, eles passam para instrumentação. No coração de um dinamômetro de sucesso está a mediçãoprecisa de torque e velocidade. Aquisição de dados adicional é geralmente necessária, mas o torque e a velocidade são fundamentais. Para a medição da velocidade, eles usaram sua aprovada e testada roda dentada / captador indutivo. Estes provaram ser confiáveis ao longo de muitos anos. A medição de torque foi um desafio diferente. Resultados precisos requerem a medição do torque de entrada para a caixa de câmbio, de modo a incluir esta resistência. Isso significava que a Dyno Dynamics não podia usar o braço de torque de reação padrão e célula de carga - um transdutor de torque do eixo era necessário. Após uma extensa pesquisa, a Dyno Dynamics decidiu pelo T40B da HBM. Com uma especificação de 15.000 RPM / 2.000 Nm, que combinava bem com as especificações de projeto do dinamômetro, e seu perfil compacto permitiu um layout de montagem simples. O T40B é um sensor do tipo flange, com transmissão de sinal sem contato. Isso permite um perfil de montagem muito compacto, já que o sensor tem apenas 59 mm de profundidade. O transdutor de torque da HBM foi, no mínimo, muito ágil, e requeriu filtragem adicional do software para suavizar os pulsos de cada cilindro.
T40BEssa fotografia mostra o sensor em sua posição original: anel preto da antena no meio da foto

Porquê a Dyno Dynamics escolheu a HBM

A Dyno Dynamics escolheu a HBM como um fornecedor por uma série de razões, o produto atende às exigências a um preço competitivo e um grande benefício foi o acesso ao suporte técnico por representantes de engenharia locais.

O engenheiro de vendas da HBM Michael Lanksch teve um grande interesse no projeto, e saiu para a fábrica para discutir o projeto com sua equipe de projetistas.

O processo de design foi simplificado pela preparação da HBM de um modelo 3D do transdutor em formato Solidworks, que foi integrado com seu sistema CAD existente.

Gráfico de algum teste anterior executado, mostrando motor em funcionamento irregular devido à pressão de combustível inadequada: