Calibração de torque no laboratório da HBM excede o VDI 2646 Calibração de torque no laboratório da HBM excede o VDI 2646 | HBM

Calibração do torque no laboratório HBM excede o VDI 2646

A calibração VDI 2646 da HBM torna as calibrações DAkkS tão acessíveis que agora podem ser usadas em aplicações industriais com requisitos de precisão aumentados. Exemplos de aplicação incluem bancos de teste na pesquisa e desenvolvimento de motores e transmissões automotivas.

O laboratório de calibração da HBM em Darmstadt foi o primeiro laboratório credenciado DAkks (National Accreditation Body for the Federal Republic of Germany) a fornecer calibrações de torque DAkkS em conformidade com a última diretriz VDI 2646. Embora o trabalho envolvido seja mais exigente, a HBM oferece calibração VDI 2646 ao mesmo preço que uma calibração padrão de fábrica.

A norma VDI 2646 refere-se a dados estatísticos relacionados ao tipo em vez de exigir medidas de comparação complexas tomadas em diferentes posições de montagem. Em comparação com outros fornecedores de serviços de calibração, o laboratório de calibração certificado pela DAkkS da HBM pode superar os requisitos do VDI 2646 com características de qualidade adicionais. O processo de calibração, implementação e métodos estatísticos foram testados e aprovados pelo orgão de certificação DAkkS.

De acordo com todas as calibrações DAkkS, a incerteza de medição do sensor de torque calibrado é determinada e especificada além dos resultados de calibração.

A calibração VDI 2646 da HBM está disponível para todos os sensores de torque HBM de até 25 kN•m e inclui uma avaliação OK/NOK para mostrar se o sensor calibrado atende às especificações relevantes do produto.

Os sensores de torque que são usados como padrão de referência ou sensor de referência são melhor calibrados usando medições de comparação complexas tradicionais medidas em diferentes posições de montagem.