arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Medição de Torque em Eclusas de Navios

Confiança, estabilidade e robustez: os sensores de torque da HBM trabalham corretamente nas eclusas de navios Shuikou há mais de 10 anos.
null

O sistema de eclusas

Em muitos equipamentos de força e de transporte, como motores, ventiladores, bombas, caixas de transmissão, eixos de transmissão em automóveis, eixos propulsores marítimos e plataformas de petróleo, o torque nos eixos de transmissão é um parâmetro extremamente importante para todo o sistema de energia. Uma eclusa de barco ou de navio é um equipamento que transporta navios entre diferentes elevações em um rio e é uma alternativa para um canal fechado ou canal em plano inclinado. Uma eclusa vertical de navios é um grande equipamento eletromecânico para transporte de navios de carga pela barragem. É comporta de quatro partes que incluem um bloqueio superior, um bloqueio inferior, uma câmara de recebimento de navios e o sistema de eclusa principal. Este sistema consiste em um equipamento de elevação, equipamentos de controle e de testes distribuídos entre quatro pontos de elevação. Os equipamentos da eclusa em diferentes pontos incluem motores DC, caixa de redução, um tambor envolto em um cabo de elevação e freios hidraúlicos.

Medição de torque em uma eclusa de navios

A fim de operar uma câmara de recebimento de navios de forma sincronizada (incluindo sincronização elétrica), sem problemas e de forma segura, os eixos de saída das caixas de redução nos quatro pontos de elevação devem estar conectadas a um sistema fechado de eixos retangulares que constitui o sistema de sincronia mecânica rígida.
Para garantir o equilíbrio das forças atuantes, certifique-se que as saídas de torque dos motores de acionamento para o sistema de acionamento de sincronismo mecânico permaneça o mesmo. É importante que o eixo de transmissão síncrona não sofra torque excessivo e sofra uma ruptura. Quando um motor de elevação falhar, os outros três motores irão complementar imediatamente a força no ponto de elevação que falhou via um sistema de eixos, a fim de garantir uma operação regular da eclusa principal. Eixos de torque sincronizados são monitorados e refletem a alocação da força. Para evitar que um navio afunde ou flutue quando os freios são soltos, o sistema de acionamento gerará uma certa saída de torque com antecedência, de acordo com a força desequilibrada e sua direção entre a câmara de recebimento do navio e o balanceamento do peso.

O uso na eclusa de Silin

O sensor de torque T40FM da HBM foi usado na eclusa de Silin (Capacidade: 500tons, Dimensões da embarcação navegável: 55×10,8×1,6metros, elevação vertical: 76,6metros) na China. Quatro sensores de torque T40FM da HBM foram instalados em sistemas sincronizados de eixos retangulares para monitorar o torque atuante em cada eixo sincronizado. Os sinais de torque são usados para monitorar o torque aplicado, controlar o equilíbrio do torque e acionar um alarme, caso o limite de torque seja excedido.

Vantagens do T40FM da HBM

  • Confiável e estável: os sensores de torque da HBM trabalham eficientemente na eclusa de navios em Shuikou dam há mais de 10 anos;
  • Alta precisão: classe de precisão de 0,1 com 0,1% de linearidade, reprodutibilidade de 0,05%, Tcspan 0,1%/10K, TC0 0,05%/10K garante melhores resultados na medição de torque;

  • Alta freqüência de resposta auxilia em um controle mais rápido;

  • Robusto: excelente capacidade para sobrecarga e carga parasitária;

  • Fácil instalação.

Vantagens da equipe de suporte da HBM

  • Manutenção gratuita;

  • Rápida resposta;

  • Consultoria profissional.

Relacionados

No more result to load