Finland (Suomi)

HBM Finland

Kuunsäde 2 E
FI - 02210 Espoo
Finland

Tel: +358 9 229 30150

Sales Email: info@fi.hbm.com

Testaus- ja mittausteollisuudessa jo vuodesta 1950 lähtien toiminut HBM Group on saavuttanut globaalisti arvostetun maineen luotettavien tarkkuusanturien ja mittausratkaisujen toimittajana useilla eri teollisuuden aloilla. Tänä päivänä yhtiö toimii maailmanlaajuisena teknologia- ja markkinajohtajana, ja tarjoaa tuotteita sekä palveluja kaikkiin eri mittaustarpeisiin aina virtuaalisesta testauksesta fyysiseen testaukseen. Tuotteita ovat muun muassa anturit, laitteet ja tiedonkeruujärjestelmät sekä kestävyys-, testaus- ja analysointiohjelmat.

Sovellusalueita ovat mm punnitustekniikka, teollisuuden mittaustekniikka, konepajateollisuuden mittalaboratoriot ja koneen rakennus.

Anturit käsittävät mm punnitusanturit, voima-anturit, vääntömomenttianturit, etäisyysanturit, venymäanturit ja paineanturit sekä venymäliuskat.